Rénovation de l’appartement: nouvelle peinture aux murs, nouveaux rideaux aux fenêtres, l’on change même les coussins. L’on adopte les tendances actuelles pour l’aménagement. Seulement, les vieux luminaires n’harmonisent pas. Une ampoule pendue au bout de son cordon, solution de fortune jusqu’à ce que l’on trouve quelque chose qui plait, reste souvent la solution pendant des années. Beaucoup de personnes connaissent ça! Mais ça pourrait changer avec les nouveaux luminaires LED Philips StyleTwist. Parce que ces luminaires sont adaptés aux trends actuels d’ameublement et de décoration.
Disponible comme appliques ou pendentifs les luminaires SyleTwist obéissent à une ligne conceptuelle claire. Réalisés en aluminium de haute qualité ils harmonisent avec la plupart des styles de décoration intérieure. Elégants, discrets, leur forme s’adapte à des disques décor en verre, disponible en option en trois couleurs et motifs. D’autres types sont ajoutés continuellement à la gamme et les luminaires StyleTwist peuvent ainsi être modifiés en un tournemain au rythme des changements de mode.
Créativité égale individualité
Le changement des disques de verre décor est très simple. Pas besoin d’outils ni de l’aide d’un spécialiste. Avec les luminaires StyleTwist l’on peut créer une ambiance lumineuse qui reflète la personnalité et les goûts individuels et qui prête une atmosphère unique à la pièce éclairée. Actuellement les disques déco sont proposés en verre fumé noir avec des lignes transparentes, en verre blanc mat avec un décor ondulant, ou en verre blanc brillant. Les appliques intègrent un interrupteur.
Les luminaires SyleTwist s’ajoute à une large gamme de produits Philips dans le domaine de l’éclairage. Il y a des luminaires de styles, formes et couleurs différentes pour tous les domaines de l’habitation. Il y a pour tous les goûts, toutes les bourses et pour tous les styles d’intérieur. Le leader mondial de l’éclairage montre au travers ses produits que l’excellence du design, la qualité de l’éclairage et de la lumière, le confort et les économies d’énergie ne sont pas de vains mots.
Philips AG
Suzy Chisholm
Telefon: +41 44 488 29 05
Mobile: +41 79 238 74 46
E-Mail: suzy.chisholm@signify.com