Cette innovation va donner une nouvelle direction à l’application de la lumière dans l’architecture d’intérieur et le design. La lumière elle-même devient un composant architectonique autonome au lieu d’être tributaire d’appareils d’éclairage plus ou moins bien intégrés dans l’aménagement de la pièce’ expliquait Roger Karner, Directeur de Philips SA et responsable de Philips Lighting. ‘Le plafond en tant qu’élément de décoration d’une pièce est souvent négligé. Avec OneSpace, grâce à son aspect plane et éclairé, le plafond aura un rôle en tant qu’élément du décor et plus comme une surface servant uniquement au montage des luminaires’.
Avec OneSpace, plus besoin d’autres éléments de plafond ni de luminaires puisque plafond et source de lumière sont réunies dans le système. Fabriqués sur mesure, les panneaux consistent en un cadre breveté en aluminium comprenant un mécanisme caché qui maintient le tissu tendu. Les LED sont disposées dans un réseau serré incorporé à des éléments d’absorption phonique, assurant à la fois une lumière uniforme, de qualité, et des conditions acoustiques optimales. Les matériaux utilisés dans le système OneSpace répondent à toutes les normes et exigences de construction et de sécurité.
Des architectes qui ont participé aux essais de OneSpace ont décrit le système comme étant ‘paisible’ ou ‘comme le ciel’. Le plafond livre en effet une lumière blanche de haute qualité qui ressemble à la lumière naturelle. OneSpace est dimmable, peut être utilisée comme éclairage de secours, ou encore être intégrée dans un système de gestion de bâtiment pour assurer un maximum d’efficacité énergétique à l’exploitation.
Les panneaux OneSpace sont fabriqués spécifiquement pour chaque application, la grosseur maximale étant de 10 x 3 mètres. Suspendus librement, ils livrent un éclairage de qualité, assurent de bonnes conditions acoustiques et confèrent un air de prestige et d’unité aux locaux d’exposition, commerces de détail exclusifs, bâtiments publics et aéroports ainsi qu’aux hôtels et salles de conférence.
Philips AG
Suzy Chisholm
Téléphone: +41 44 488 29 05
Mobile: +41 79 238 74 46
E-Mail: suzy.chisholm@signify.com