Fruits de sa recherche des produits énergétiquement efficaces, Philips introduit des nouvelles lampes CorePro LEDcapsule comme alternatives aux lampes brûleurs 12V et 230V halogènes. Le leader mondial en éclairage comble ainsi une lacune dans sa gamme de lampes rétrofit pour des applications halogènes. Les nouvelles lampes conviennent pour les éclairages décoratifs ou pour l’éclairage général dans les magasins, hôtels et restaurants ainsi que pour les applications domestiques dans les lampes de chevet par exemple.
La gamme CorePro contient désormais une lampe LED de 2.5 Watt / 230V à culot G9 ainsi qu’une lampe LED de 2 Watt / 12V à culot G4, les deux en forme capsule. Elles remplacent directement les brûleurs conventionnels à halogènes de 25 et de 20 Watt. Les capsules LED émettent un flux lumineux de 204 ou 200 lumens et atteignent un rendement lumineux de 81.6 ou 100 lumens/Watt, valeurs les plus élevées des lampes de marque. L’économie d’énergie atteint jusqu’à 90%.
Les deux modèles conviennent pour des applications intérieures dans des luminaires ouverts et ventilés et s’intègrent sans problème dans des installations existantes. Répartie uniformément, leur lumière est de haute qualité, blanche et chaude, avec un très bon rendu des couleurs. Une longue durée de vie utile de 15'000 heures réduit à un minimum les frais d’entretien et de remplacement et assure que l’amortissement rapide de l’investissement initial devient une économie de longue durée.
Philips AG
Nicoletta Studer
Téléphone: +41 44 488 20 07
Mobile: +41 79 733 60 17
E-Mail: nicoletta.studer@signify.com
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise spécialisée dans la santé et le bien-être qui a son siège aux Pays-Bas. L'accent est mis sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes avec des solutions innovantes dans les secteurs Healthcare, Consumer Lifestyle et Lighting. Philips emploie près de 106 000 personnes dans plus de 100 pays et a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 21,4 milliards d'euros. L'entreprise compte parmi les leaders du marché dans les secteurs de la cardiologie, de la médecine d'urgence, des soins de santé à domicile ainsi que des solutions d'éclairage efficaces sur le plan énergétique. Par ailleurs, Philips est l'un des prestataires majeurs dans le secteur de l'hygiène buccodentaire ainsi que pour le rasage et les produits de soins corporels pour hommes.
Plus d'informations à l'adresse: www.philips.ch.