Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Eclairage Smart Home: Philips Hue s’étend avec une trentaine de nouveaux luminaires et lampes                                                      

     
    • 26 luminaires design et des lampes à réflecteur intégrant Philips Hue White Ambiance
    • Des teintes bleue et verte plus intenses pour les lampes Philips Hue aux seize millions de couleurs

    août 29, 2016

    Berlin /  Zurich – Philips Lighting étend sa gamme d’éclairage  Smart Home „Philips Hue’’ en y ajoutant une trentaine de nouveaux luminaires design et des nouvelles lampes. Ces produits apportent une belle lumière blanche en des nuances variables à souhait dans toute la maison. Créer des ambiances lumineuses qui allègent les corvées quotidiennes et commander des effets de lumière deviennent plus simple – avec des interrupteurs portables, par l’effleurement d’un doigt, par la voix ou par une simple présence. Présentés en première mondiale à la foire IFA de Berlin la gamme de nouveautés comprend des lampes GU10 à réflecteur destinées à des spots encastrés et à divers effets de lumière, ainsi que de nouvelles lampes E27 Philips Hue avec des couleurs plus intenses. Ces nouveautés du leader mondial en éclairage (Euronext Amsterdam Ticker: LIGHT) seront en vente à partir d’octobre 2016.

     

    Luminaires design intégrant la technologie Philips Hue

    La gamme de luminaires design est particulièrement étendue, allant d’appareils intégrant la lumière intelligente blanche et variable de „Philips Hue White Ambiance“ aux modèles avec lampe Hue. Au total ce n’est pas moins de 26 luminaires – suspensions, plafonniers, lampes de table, appliques et spots qui viennent agrandir  la famille Philips Hue. Chaque luminaire produit une lumière agréable de haute qualité qui se laisse varier en continu entre la fraiche lumière du jour (6.500 K) et la lumière chaude d’une bougie (2.200 K) – par l’effleurement d’un doigt, par commande vocale, par un détecteur de mouvement ou par automatisme.

     

    Afin de rendre plus simple la commande de l’éclairage, tous les nouveaux luminaires Philips Hue White Ambiance sont accompagnés d’un variateur portatif Philips Hue. Ainsi, même les invités qui ne possèdent pas l’app Hue peuvent varier la lumière de leur chambre, et, grâce au variateur les luminaires peuvent être utilisés immédiatement même si la connexion Internet n’est pas disponible.

     

    Quatre scénarios de lumière sont installées d’origine; un éclairage pour se détendre, un pour lire, un pour se concentrer et un pour refaire le plein d’énergie. Ainsi l’ambiance lumineuse de chaque pièce de l’appartement peut se modifier en fonction de l’activité qui s’y déroule et la vaste gamme de luminaires permet de choisir l’appareil qui s’accorde parfaitement au décor.


    Le fait que Hue soit intégré directement à certains luminaires permet d’obtenir un éclairage homogène avec des appareils compacts et en même temps de réunir tous les luminaires d’une pièce en réseau intelligent pour les commander ensemble ou individuellement.


    „Les luminaires Philips Hue White Ambiance permettent de vivre la lumière blanche dans toute la maison. Cette lumière est agréable à souhait et rend plus facile de trouver de l’énergie pour faire face aux exigences de la journée ou, le soir venu, de se détendre -  ou encore de créer instantanément l’ambiance lumineuse au diapason de l’activité ou l’humeur du moment, ‘’ explique Susanne Behrens, Commercial Director Consumer Lighting chez Philips Lighting en Allemagne, Autriche et en Suisse. „Nous étendons la gamme d’articles et rendons plus facile la commande avec des variateurs intégrés. Avec un Bridge et le détecteur de mouvement Philips Hue et les centaines d’apps les possibilités de profiter de Hue se multiplient presque exponentiellement. “

     

    Philips Hue White Ambiance Spotlights – „perfect fit“

    Nouvelles sont également les lampes GU10 à réflecteur LED avec  Philips Hue White Ambiance. Elles sont des „perfect fits“ s’adaptant parfaitement aux spots encastrés ou aux projecteurs existants. Elles sont dimmables et, comme toutes les lampes Philips Hue, peuvent être commandées par de nombreux systèmes – un variateur Hue avec ses quatre scénarios lumineux par exemple, ou l’app Hue, la commande vocale ou encore par l’intermédiaire du nouveau détecteur de mouvement Philips Hue qui réagit à la simple présence ou absence.

     

    Tous les avantages de Philips Hue

    Tous les luminaires Hue White Ambiance sont prévus pour l’extension ultérieure du système. Celui qui complète son Hue Bridge peut par exemple installer diverses routines ou scénarios à l’aide des apps Hue. „Réveil“ l’aidera à se lever les jours de la semaine par une simulation du soleil levant. „Endormir“ diminue l’éclairage jusqu’à l’extinction pour accompagner le corps vers le sommeil. La routine „Veilleuse“ installe un éclairage minime avec un très faible composant bleu pour rassurer l’enfant qui se réveille la nuit.

     

    Couleurs plus saturées

    Philips Lighting continue de développer ses lampes Hue à seize 
    millions de couleurs. De nouvelles lampes E27 ‘rétrofit‘ „Philips Hue White and Color Ambiance“ ont désormais des teintes bleues et vertes plus saturées et brillantes. Synchronisés avec le téléviseur, ces lampes intensifient l’atmosphère des films et jeux vidéo et étendent l’action sur l’écran à toute la pièce. Des centaines d’apps développées par des tiers ouvrent l’expérience du divertissement avec, par exemple, des effets de lumière au diapason de la musique. Les scénarios d’ambiance lumineuse ou d’accents lumineux sont plus forts avec les nouvelles lampes. Capital pour l’ensemble des articles Philips Hue est une lumière de haute qualité avec une large palette de possibilités d’éclairage au-delà de la simple lumière fonctionnelle. Afin de continuer d’étendre les possibilités d’utilisation interactive du système la compatibilité avec des centaines d’apps, produits et plateformes d’autres marques et développeurs est assurée. Philips Hue fonctionne donc parfaitement avec Apple HomeKit, Amazon Alexa (aux E-U), Nest, Bosch (en Allemagne), Samsung SmartThings, la Telekom Smart Home ainsi que d’autres modules en réseau du SmartHome et des appareils mobiles. Philips Hue et les systèmes compatibles offrent des possibilités inimaginables de vivre avec la lumière et de l’exploiter interactivement.

     

    Dans les commerces dès octobre 2016

    Toutes les nouveautés Philips Hue seront disponibles fin octobre 2016 en Suisse.

     

    PIVR de quelques nouveautés Philips Hue White Ambiance:

    • 69,95 CHF pour GU10 Duopack 
    • 89,00 – 269,00 CHF pour le luminaire Spot „Pillar” ou „Runner”
    • 135,00 CHF pour la lampe de table „Wellner” ou „Wellness”
    • 189,00 - 269,00 CHF pour le plafonnier  „Being”, „Still” ou „Fair”
    • 269,00 CHF pour le pendentif  „Amaze“, „Cher“ ou „Fair“
    Image de Lifestyle Philips Hue White Ambiance
    Image de Lifestyle Philips Hue White Ambiance
    Image de Lifestyle Philips Hue White Ambiance
    Image de Lifestyle Philips Hue White Ambiance
    Image de Lifestyle Philips Hue White Ambiance

    Plus d’informations pour journalistes:                        

     

    Charlotte Loyal

    Porte-parole Philips Lighting Switzerland SA

    Tél: +41 (0) 79 584 0083

    E-Mail: charlotte.loyal@signify.com

    Apropos de Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT) leader mondial dans le secteur de l’éclairage est une entreprise active dans la fourniture de produits, systèmes et services. L’entreprise allie ses connaissances des effets positifs de la lumière sur l’homme à ses vastes compétences technologiques pour créer des systèmes innovants d’éclairage digital. Ceux-ci ouvrent de nouveaux secteurs d’application et d’affaires, débouchant sur des effets d’éclairage fascinants et contribuent à améliorer la vie de l’homme. Tant aux utilisateurs professionnels qu’aux ménages, Philips Lighting fournit plus d’éclairages LED à haute efficacité énergétique que n‘importe quelle autre entreprise. Fournisseur de pointe de systèmes en réseau et de prestations de service professionnelles,  elle exploite l’Internet des Objets pour transformer le simple éclairage en un monde connecté - dans l’habitation, les bâtiments et l’espace urbain. En 2015, Philips Lighting avec un effectif mondial de 36'000 collaborateurs dans plus de 70 pays, a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros. Philips Lighting annonce ses nouveautés sur  www.philips.ch/presse