Pour atteindre l'objectif de neutralité climatique du pacte vert (Green Deal) d'ici 2050, le secteur des transports doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 90 %. Cependant, tous les moyens de transport ne sont pas égaux : les voitures et les camions sont les principaux émetteurs (72 % de la totalité des émissions de gaz à effet de serre liées au transport), loin devant le train (0,5 %). C'est pourquoi la décarbonation radicale du secteur du transport routier est un objectif majeur du pacte vert.
Biodiversité
Une approche de circuits courts permet de contribuer à garantir l'approvisionnement alimentaire dans le monde. Les lampes horticoles LED améliorent la qualité et le rendement des cultures en consommant deux fois moins d'énergie. Un éclairage conçu pour l'agriculture verticale à proximité des villes réduit la consommation de carbone et d'eau, et diminue les kilomètres parcourus par les aliments, tandis que l'éclairage de pisciculture augmente le rendement, favorise la transformation des aliments et contribue au bien-être des poissons.
Vague de rénovation
Avec des économies d'énergie pouvant atteindre 80 % et la possibilité d'économiser 100 mégatonnes d'émissions de GES par an, l'éclairage LED et connecté est une solution rapide et efficace pour la rénovation durable, la création de villes intelligentes et la mise en place à grande échelle des infrastructures digitales nécessaires à une économie neutre en carbone.
Énergie propre
Profitez de la lumière naturelle grâce à l'éclairage public hybride et solaire. Réduisez les émissions, développez une infrastructure digitale dans toute la ville et intensifiez l'utilisation des énergies renouvelables au sein de votre municipalité. Tirez parti des économies réalisées pour soutenir des initiatives en faveur du développement durable, comme la fourniture d'énergie aux véhicules électriques.