Les bâtiments sont les plus gros consommateurs d'énergie en Europe : ils représentent pas moins de 40 % de la consommation d'énergie et 36 % des émissions de GES. L'éclairage des constructions est quant à lui responsable d'environ 50 % de la consommation totale d'électricité d'une ville. Doubler le taux de rénovation des bâtiments de 1,5 % à 3 % par an et moderniser l'éclairage pour tendre vers une meilleure efficacité énergétique sont des étapes indispensables pour atteindre les objectifs du pacte vert en matière de neutralité carbone, d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables.
Accélérer les progrès en matière de développement durable grâce à l'IoT
Puisque le développement durable est intrinsèque à la conception des systèmes, dans quelle mesure l’IoT peut-il contribuer à créer les conditions nécessaires pour changer radicalement la façon dont nous consommons et les fondements de notre vie économique ?
Énergie propre
Profitez de la lumière naturelle grâce à l'éclairage public hybride et solaire. Réduisez les émissions, développez une infrastructure digitale dans toute la ville et intensifiez l'utilisation des énergies renouvelables au sein de votre municipalité. Tirez parti des économies réalisées pour soutenir des initiatives en faveur du développement durable, comme la fourniture d'énergie aux véhicules électriques.
Économie circulaire
L'économie circulaire fait appel à une consommation durable, à la réutilisation et à l'élimination des déchets. Les luminaires recyclables de Signify, imprimés en 3D, réduisent de moitié l'empreinte carbone de l'éclairage. Les luminaires circulaires urbains réduisent les coûts d'entretien de 60 %, et aucun déchet n'est mis en décharge. Et les approches "Light-as-a-Service" favorisent la durabilité tout au long du cycle de vie de l'éclairage.
Mobilité durable
Les bornes de recharge, intégrées dans les mâts digitaux, soutiennent l'objectif du Green Deal d'un million de bornes de recharge pour véhicules électriques en Europe d'ici 2025. Les économies d'énergie réalisées grâce à la rénovation des bâtiments et à l'éclairage public LED et solaire permettront d'alimenter des dizaines de milliers de véhicules électriques sans devoir produire d'énergie supplémentaire.