Nous évaluons nos fournisseurs par rapport à la norme industrielle formulée par la RBA (Responsible Business Alliance) et reprise dans la déclaration de durabilité des fournisseurs Signify.
La Déclaration de durabilité des fournisseurs signataires (Signify Supplier Sustainability Declaration - SSD) couvre les droits du travail et les droits de l'homme, la santé et la sécurité des travailleurs, l'impact environnemental, l'éthique et les systèmes de gestion. Conformément aux exigences de la loi britannique sur l'esclavage moderne et de la loi californienne sur la transparence des chaînes d'approvisionnement, la DSD couvre explicitement les articles sur l'emploi librement choisi. La déclaration exige également des fournisseurs qu'ils répercutent le code RBA - en tant qu'initiative globale de la chaîne d'approvisionnement - jusqu'à leurs fournisseurs de niveau supérieur.
Nous contrôlons le respect de la déclaration par les fournisseurs grâce à un système d'audits réguliers, qui sont réalisés par un cabinet d'audit indépendant. Si des non-conformités sont constatées, nous demandons au fournisseur d'établir un plan d'action correctif. Des experts en développement durable signataires soutiennent le fournisseur, par exemple en lui offrant une formation ou en partageant les meilleures pratiques. Nous surveillons la mise en œuvre des plans d'action corrective jusqu'à ce que toutes les non-conformités majeures soient résolues. Les audits complets sont réalisés selon un cycle de trois ans. Pour les fournisseurs à haut risque, nous avons un cycle de vérification annuel, effectué par nos propres experts en développement durable.
Si nous constatons un retard dans la mise en œuvre d'un plan d'actions correctives, nous appliquons une approche stratifiée pour la gestion des conséquences. Dans les cas exceptionnels où un fournisseur n'est pas disposé à s'améliorer, nous mettons fin à la relation commerciale.
Afin d’éviter la lourdeur des audits et limiter la charge de la préparation et du suivi des audits chez un seul fournisseur, Signify a convenu avec certains des autres membres de la RBA de partager les résultats des audits. Cela élimine la nécessité d'audits multiples et permet de se concentrer davantage sur les actions correctives et leur suivi.
Nous mesurons la performance de notre programme par rapport à l'objectif annuel de 90 % de fournisseurs ayant obtenu un score d'audit supérieur à 90 points.