Suggestions

    Préserver la biodiversité grâce à l'éclairage LED horticole

    Une stratégie de circuit court avantageuse pour le climat, les producteurs et les consommateurs

     

    Les systèmes alimentaires sont responsables de près d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre et consomment de grandes quantités de ressources naturelles. À l'inverse, la production alimentaire durable garantit une alimentation fraîche et saine pour tous, tout en limitant son impact sur le climat et en assurant des revenus économiques équitables aux producteurs et aux agriculteurs. Le passage à cette méthode de production alimentaire durable permet de réduire les émissions et de restaurer la biodiversité en préservant les terres et les ressources naturelles.

    Le mouvement GreenSwitch de Signify


    Signify propose des éclairages spécialement conçus pour des méthodes de production alimentaire plus rentables et plus durables telles que la serriculture, l'agriculture verticale et la pisciculture durable. Nos recettes lumineuses LED basées sur des données scientifiques permettent d'améliorer le rendement, d'accroître la prévisibilité et d'améliorer la qualité des plantes. Notre éclairage de croissance LED quant à lui consomme jusqu'à 50 % d'électricité en moins que les options conventionnelles. Notre système d'éclairage conçu pour l'aquaculture augmente les rendements, améliore la conversion alimentaire ainsi que le bien-être des animaux.

    L'éclairage au service de la disponibilité alimentaire : une faim de changement

     

    La population mondiale augmente plus rapidement que l'approvisionnement en nourriture. L'innovation en matière d'éclairage est la clé d'une production alimentaire plus efficace et plus durable.

    L'éclairage LED pour l'aquaculture optimise la croissance et améliore le bien-être des poissons

     

    La nouvelle lampe Seacage 340 W pour poissons de Signify permet d'optimiser leur croissance tout en réduisant de moitié la nécessité de traiter les poux de mer.

    Signify installe le premier éclairage entièrement LED en Pologne dans une serre de tomates roses

     

    Signify, le leader mondial en matière d'éclairage, a installé pour la première fois des lampes LED dans une serre de tomates roses de la variété Tomimaru Muchoo en Pologne.

    4 résultats exceptionnels que vous pouvez obtenir avec un éclairage de croissance LED dynamique dans une agriculture verticale

     

    Découvrez 4 utilisations exceptionnelles d'un éclairage de croissance LED dynamique s'appuyant sur les recherches menées par le centre de recherche en agriculture verticale Philips GrowWise.

    Nous vous accompagnons dans votre transition énergétique

    En savoir plus

    • Vague de rénovation

      Vague de rénovation

      Avec des économies d'énergie pouvant atteindre 80 % et la possibilité d'économiser 100 mégatonnes d'émissions de GES par an, l'éclairage LED et connecté est une solution rapide et efficace pour la rénovation durable, la création de villes intelligentes et la mise en place à grande échelle des infrastructures digitales nécessaires à une économie neutre en carbone.

    • Énergie propre

      Énergie propre

      Profitez de la lumière naturelle grâce à l'éclairage public hybride et solaire. Réduisez les émissions, développez une infrastructure digitale dans toute la ville et intensifiez l'utilisation des énergies renouvelables au sein de votre municipalité. Tirez parti des économies réalisées pour soutenir des initiatives en faveur du développement durable, comme la fourniture d'énergie aux véhicules électriques.

    • Économie circulaire

      Économie circulaire

      L'économie circulaire fait appel à une consommation durable, à la réutilisation et à l'élimination des déchets. Les luminaires recyclables de Signify, imprimés en 3D, réduisent de moitié l'empreinte carbone de l'éclairage. Les luminaires circulaires urbains réduisent les coûts d'entretien de 60 %, et aucun déchet n'est mis en décharge. Et les approches "Light-as-a-Service" favorisent la durabilité tout au long du cycle de vie de l'éclairage.