Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Transformez votre espace en un lieu agréable et captivant

    NatureConnect skylight redonne vie à votre espace intérieur

    Les puits de lumière NatureConnect sont indiscernables d'une vraie fenêtre, offrant un effet de lumière naturelle et de vue sur le ciel, ce qui augmente la sensation d'espace.

    Il imite la lumière naturelle grâce à des recettes lumineuses avec des niveaux de flux mélanopiques élevés, améliorant ainsi les performances et le bien-être des individus tout en fournissant un éclairage fonctionnel.

    NatureConnect brings daylight into hospitality

    Points forts du produit

    Holiday Inn Gare de Lyon Hotel, Paris, France
    Une solution économique pour profiter d’un effet de lumière naturel lors de vos rénovations
     
    Profitez de l’effet d’une lumière naturelle en rénovation. En  installant facilement ce luminaire en lieu et place d’une dalle de plafond, créez un effet "waouh(!)" grâce à la parfaite illusion d’une vue sur le ciel. Associée à l’accessoire de pilotage, NatureConnect scene set, l’effet lumineux passe d’un éclairage stimulant et dynamisant à une ambiance plus chaude et relaxante, selon le moment de la journée.
     
     

    Un éclairage fonctionnel tout-en-un

     

    Remplacez les luminaires existants par un luminaire NatureConnect Skylight pour ramener la lumière naturelle dans les pièces sans fenêtre tout en bénéficiant d’un éclairage fonctionnel conforme aux normes d'éclairage (UGR19).

    Fitz-Roy Hotel, Val Thorens, France
    Grieghallen, Bergen, Norway

    Un ciel bleu redynamisant

     

    On se demande souvent si NatureConnect peut remplacer la lumière naturelle réelle ; la réponse est expliquée dans le livre blanc disponible en anglais ici.

    Informations techniques

    NatureConnect leads to higher alertness and vitality
    Caractéristiques principales
     
    • Facile à installer - S'adapte à la structure du faux plafond
    • Dimensions : 60 cm x 60 cm
    • Version suspendue pour salles sans faux-plafonds
    • 7,1 kg (driver inclus)
    • IP 44 en dessous, IP 40 au-dessus
    • Scènes d'éclairage : Rythme du jour, Relaxant et Énergisant
    • IRC 90
    • UGR19 par défaut
    • Flux lumineux max. : 6900 lumens et 83W
    • Puissance par défaut : 5200 lumens et 62W

    Accessoires de montage pour:

     

    • Montage en saillie
    • Montage en suspension
    • Montage sur plafond plâtre
    NatureConnect leads to higher occupancy

    Une lumière naturelle en intérieur vous intéresse ?