Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    La meilleure expérience en ligne pendant les voyages

    Aéronautique et transports


    Restez connectés partout grâce à une connectivité optimale
    Asseyez-vous et profitez du voyage.

    Tendances dans l'aérospatiale et les transports

    Web icon
    Les clients d'aujourd'hui attendent une expérience numérique sûre et de qualité pendant leur voyage.
    Protected guarantee icon
    Connexions de données sûres, fiables et robustes
    Green energy icon
    Réduction des coûts d'exploitation et des émissions de CO2
    La société accorde de plus en plus d'importance à la mobilité durable. Les clients d'aujourd'hui sont en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et s'attendent à vivre la même expérience en ligne lorsqu'ils voyagent que lorsqu'ils sont chez eux. Les entreprises de transport doivent relever le défi de garder tous ces passagers et leurs appareils en ligne.
    Trulifi Aero Green
    Trulifi est la solution pour l'infrastructure de connectivité de nouvelle génération. Il utilise les ondes lumineuses pour permettre un Internet rapide, stable et fiable pour une connexion personnelle à large bande. Avec des vitesses jusqu'à 400 Mbps, Trulifi permet de travailler, de jouer ou de diffuser des contenus 4K personnalisés afin de tirer le meilleur parti de chaque voyage.
    Trulifi aero airplane steward
    Le LiFi permet une nouvelle connectivité là où la communication radio n'est pas autorisée ou n'est pas disponible. Le LiFi transporte les données par la lumière et n'interfère pas avec les équipements sensibles ou vitaux et est hautement sécurisé. Le spectre de la lumière est sans licence. Il n’y a donc pas d'investissement initial pour les opérateurs de réseau. Idéal pour les avions, trains et véhicules et sans aucun effet sur la santé des voyageurs. Il suffit de s'asseoir et de profiter le voyage.

    Télécharger la brochure Trulifi

    Nous assurons la sécurité de vos données