Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Trulifi valorise les lieux de travail

    Bureaux


    Plusieurs tendances dans l'évolution des bâtiments d'entreprise augmentent la demande d'une meilleure connectivité dans l'environnement de bureaux.

    Tendances dans l'espace de bureau

    Espaces de travail flexibles
    Espaces de travail flexibles (>1 personne par lieu de travail)
    Utilisation accrue du travail dans les nuages
    Utilisation accrue du travail dans les nuages
    Plus d'outils collaboratif en ligne
    Plus d'outils collaboratif en ligne (Skype™, Teams™)
    Bureaux partagés
    Plus de locations d’espace et de bureaux partagés

    Pour les propriétaires et les promoteurs immobiliers, Trulifi peut augmenter la valeur de leur propriété en offrant aux entreprises locataires un accès réseau stable, rapide et sécurisé en plus de leur plateforme actuelle.

     

    La couverture des appareils mobiles est améliorée. Et en intégrant cette capacité de communication directement dans le système d'éclairage, les plafonds restent dégagés, ce qui préserve l'esthétique du bâtiment.

     

    Le Trulifi est idéal pour les espaces de bureaux ouverts, les zones de bureaux flexibles et les pièces nécessitant une connexion Internet à haut débit pour les réunions en ligne et autres.

     

    La gestion intelligente des transferts et des interférences transforme la connectivité sans fil en une expérience sans tracas. De plus, la mise à disposition de clés d'accès et de zones de communication strictement définies garantit une sécurité absolue à tout moment.

    Application connexe

    Globalworth installe le bureau de Trulifi à Varsovie

    Télécharger la brochure Trulifi

    Nos solutions

    Trulifi 6002


    La série Trulifi 6002 a un débit net de données allant jusqu'à 200 Mbps, en combinaison avec le contrôleur LiFi unique, de grandes zones peuvent être couvertes avec une communication LiFi sans faille. Les clés d'accès USB plug and play offriront aux invités et aux utilisateurs une expérience parfaite. Le cryptage 128 bits améliore la sécurité dans les applications où cela est nécessaire.

     

    Télécharger la fiche technique