Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Trulifi améliore l'expérience des clients dans les lieux d'accueil

    Hôtellerie


    En matière d'hébergement et de divertissement, les entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration sont souvent les pionniers de l'évolution numérique.

    Tendances dans l'hôtellerie

    Connectivité sans fil
    La connectivité sans fil est un must pour tous les hôtels
    Qualité
    Les clients s'attendent à la même qualité qu'au bureau ou à la maison
    Contenu en ligne et de services de streaming vidéo
    Plus de contenu en ligne et de services de streaming vidéo
    Les lobbies se transforment en espaces de travail productifs
    Les lobbies se transforment en espaces de travail productifs

    Afin de différencier leurs services, les propriétaires d'hôtels et les franchisés qui s'adressent au voyageur d'affaires recherchent constamment de nouvelles façons de satisfaire les besoins de ces utilisateurs exigeants. La mise à disposition d'une connexion internet fiable et de qualité, rapide, sans tracas et hautement sécurisée, est une étape naturelle.

     

    La solution Trulifi offre une nouvelle opportunité aux chaînes d'hôtels de ravir leurs clients, tout en bénéficiant d'une équipe de revenus supplémentaires.  La fourniture de clés d'accès USB de marque propre permettra aux utilisateurs de bénéficier d'une connexion haut débit allant jusqu'à 200 Mbps, séparée et sécurisée des autres dans les chambres voisines.

     

    Ainsi, Trulifi offre aux clients une connexion réseau sans fil privée, stable, sécurisée et dédiée, beaucoup plus rapide que la connectivité WiFi habituelle. Les clients peuvent utiliser les hotspots LiFi dans les salles de réunion, les salons et les chambres, où les connexions réseau sont simplement "plug and play".

    Applications connexes

    Hôtel
    Offrez à vos clients un accès Internet rapide et sécurisé grâce aux points d'accès LiFi de votre hôtel.
    Salles de conférence
    Améliorez vos salles de conférence avec le meilleur accès internet disponible, LiFi offre un accès sécurisé, fiable et rapide.
    Restaurant
    Transformez votre restaurant, votre café ou le hall de votre hôtel en un lieu de travail idéal grâce à l'accès LiFi haut de gamme.

    Télécharger la brochure Trulifi

    Solutions Trulifi

    Trulifi 6002

    Trulifi 6002

     

    La série Trulifi 6002 a un débit net de données allant jusqu'à 200 Mbps, en combinaison avec le contrôleur LiFi unique, de grandes zones peuvent être couvertes avec une communication LiFi sans faille. Les clés d'accès USB plug and play offriront aux invités et aux utilisateurs une expérience parfaite. Le cryptage 128 bits améliore la sécurité dans les applications où cela est nécessaire.

    Trulifi 6013

    Trulifi 6013

     

    Le Trulifi 6013 est un système de point à point fixe. Il agit comme un câble sans fil avec un débit de données allant jusqu'à 250 Mbps. Le système peut être utilisé pour des événements ou d'autres configurations temporaires.