Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Trulifi accompagne la transition vers l'industrie 4.0

    Industrie 4.0


    Alors que l'automatisation des usines évolue vers l'industrie 4.0, la numérisation touche plusieurs secteurs d'activité.

    Tendances dans l'industrie

    La centralité du client
    La centralité du client
    Chaîne d'approvisionnement mondiale intelligente
    Une chaîne d'approvisionnement mondiale intelligente  
    L'usine numérique
    L'usine numérique
    Distribution intelligente
    Distribution intelligente

    Les opérateurs de fabrication et de logistique (ainsi que les entreprises connexes) ont de plus en plus besoin de données et de contrôle en temps réel. Par exemple sur les connexions de dernière minute et pour contrôler les véhicules intelligents.

     

    Trulifi de Signify offre une connexion à large bande robuste, à faible latence et très stable, qui est tout aussi performante qu'une connexion câblée. En d'autres termes, "stable comme un câble... mais sans fil ! Et il est idéal pour les endroits où la connectivité sans fil est faible ou limitée.

     

    Avec une connectivité allant jusqu'à 250 Mbps à l'épine dorsale d'un réseau industriel, des machines situées jusqu'à huit mètres de distance peuvent être contrôlées sans problème. Cette connexion permanente et dédiée assure également un transfert sans faille ainsi qu'une sécurité de haut niveau. Et elle peut être combinée avec l'éclairage existant.

    Application connexe

    Wieland Electric pilote Trulifi

    Télécharger la brochure Trulifi

    Nos solutions

    Trulifi 6013

     

    Le Trulifi 6013 est un système de point à point fixe. Il agit comme un câble sans fil avec un débit de données allant jusqu'à 250 Mbps. Le système peut être utilisé pour des événements ou d'autres configurations temporaires.

     

    Télécharger la fiche technique