Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Garantir un accès sécurisé aux données dans les lieux publics grâce à Trulifi

    Zones publiques


    La génération mobile s'attend à un accès omniprésent à l'internet. Mais les préoccupations de sécurité suscitent de nouveaux besoins dans les bâtiments publics et d'autres domaines.

    Tendances dans le secteur public

    Digitalisation
    Digitalisation des services
    Utilisation accrue du travail dans les nuages
    Utilisation accrue du travail dans les nuages
    Haute sécurité
    Haute sécurité
    Plus de connectivité
    Une forte demande pour plus de connectivité

    La tendance à des environnements de travail plus flexibles ainsi que l'augmentation des services en ligne ont donné plus de liberté aux gens, mais ont également accru les préoccupations en matière de sécurité. Les murs ont des oreilles, n'est-ce pas ? La vérité est que de nombreux réseaux protégés par un mot de passe sont vulnérables.

     

    LiFi peut protéger cette liberté tout en préservant la sécurité des données, car la lumière ne traverse pas les murs. En fait, il est aussi protégé contre les écoutes que le serait un câble !

     

    Le Trulifi de Signify exploite le système d'éclairage existant de tout bâtiment, offrant une connexion plus rapide (jusqu'à 200 Mbps) et des performances supérieures au WiFi. Utilisé en complément du réseau ordinaire, il libère de la capacité pour les utilisateurs de téléphones portables. Trulifi représente le meilleur éclairage et la meilleure connectivité, combinés dans une solution discrète et efficace !

    Projets connexes

    Le stade Philips d'Eindhoven
    Le stade Philips d'Eindhoven propose Trulifi
    Le HSV avec Trulifi
    Le HSV à la vitesse de la lumière avec Trulifi

    Télécharger la brochure Trulifi

    Solutions Trulifi

    Trulifi 6002

    Trulifi 6002

     

    La série Trulifi 6002 a un débit net de données allant jusqu'à 200 Mbps, en combinaison avec le contrôleur LiFi unique, de grandes zones peuvent être couvertes avec une communication LiFi sans faille. Les clés d'accès USB plug and play offriront aux invités et aux utilisateurs une expérience parfaite. Le cryptage 128 bits améliore la sécurité dans les applications où cela est nécessaire.

    Trulifi 6013

    Trulifi 6013

     

    Le Trulifi 6013 est un système de point à point fixe. Il agit comme un câble sans fil avec un débit de données allant jusqu'à 250 Mbps. Le système peut être utilisé pour des événements ou d'autres configurations temporaires.