Signify engage ses employés aux efforts de développement durable, encourage une culture de la responsabilité environnementale et inspire un avenir meilleur.
Passer à l’éclairage LED peut aider à combattre les problématiques mondiales urgentes, de la hausse des factures énergétiques au changement climatique, et créer un meilleur avenir.
Dans le contexte actuel de la crise énergétique, la COP27 n’a pas suscitée grand enthousiasme. Une chose est sure : l’éclairage vert est essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Avec le bannissement des lampes conventionnelles fluorescentes et les opportunités naissantes de projets de rénovation des infrastructures, 2023 est l’année du passage à la LED et des villes intelligentes.
Réduire la consommation énergétique immédiatement : c’est possible grâce au passage à la LED connectée.
Flambée des prix de l'énergie, crise climatique et le renforcement de la réglementation européenne : le nouveau tube LED classe A de Signify offre une solution à ces trois problèmes.
Accompagner les municipalités face à la dépendance énergétique et à l’augmentation des factures en cinq mesures simples et efficaces
Une ampoule consommant 60 % d'énergie en moins qu'une LED Philips standard, avec une durée de vie de 50 000 heures.