La détermination à créer un éclairage plus efficace trouve également son origine dans la nécessité de répondre rapidement aux défis du changement climatique. La technologie LED et l'éclairage connecté offrent l'une des voies les plus simples - et les plus méconnues - pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le passage aux LED connectées dans les bâtiments peut rapidement réduire la consommation d'énergie liée à l'éclairage de l'environnement bâti jusqu'à 80 %.
Le développement durable occupe désormais une position prioritaire dans les préoccupations des entreprises et influence les opérations à tous les niveaux, y compris le choix de l'éclairage. Le MASTER LEDtube Ultra Efficient peut contribuer à réduire considérablement les émissions de - 2 285 kilogrammes au cours de sa durée de vie, soit l'équivalent des émissions absorbées par plus de 100 arbres.
Les entreprises individuelles qui adoptent les LED ont un impact environnemental positif considérable. Mais une intervention collective, à l'échelle nationale ou internationale, peut permettre d’aller encore plus loin. Les recherches de Signify ont révélé que la transition de luminaires conventionnels vers la technologie LED permettrait aux 27 États membres de l'UE d’atteindre les objectifs de l'ambitieux pacte vert européen, qui vise à créer un continent neutre en carbone d'ici 2050.
Fournir aux clients des produits plus efficaces sur le plan énergétique est un principe clé de l'engagement de Signify à doubler le rythme du scénario 1,5°C de l'Accord de Paris sur le climat. Notre programme de développement durable Brighter Lives, Better World 2025 est ancré dans notre stratégie et garantit la poursuite de l'innovation dans la technologie LED.
"Notre portefeuille de produits à haut rendement énergétique ne cesse de s'étoffer, répondant à toutes les applications", déclare Michael Rombouts. "Les spots LED GU10 ultras-efficaces viennent s’ajouter aux ampoules et aux tubes actuellement disponibles, ce qui garantit que notre portefeuille répond à toutes les applications. Nous continuons à étoffer notre gamme de produits ultras-efficaces, afin de disposer du portefeuille le plus économe en énergie, toutes technologies confondues."