Cleanroom CR350B

Philips Cleanroom : lorsqu’une lumière hygiénique, d’excellente qualité et haute définition est requise

Produits

Produit Comparer
Tout effacer
Désolé, aucun résultat n’a été trouvé pour {name}

Informations sur la famille de produits

Description

Pour exploiter une installation nécessitant les niveaux d’hygiène les plus élevés, il convient également de respecter des contraintes et des normes très strictes en matière d’éclairage. Le système doit être facile à nettoyer, exempt de poussière, scellé et étanche, tout en offrant des performances optiques exceptionnelles. Les luminaires Philips Cleanroom CR350B sont spécialement conçus pour les installations où l’hygiène est essentielle – hôpitaux, laboratoires, salles d’opération et d’examen – ainsi que pour les applications de l’industrie pharmaceutique. Ces solutions d’éclairage pour salles blanches durables et à haute efficacité énergétique fournissent une lumière d’excellente qualité et conforme aux normes les plus strictes, ainsi qu’à la législation qui impose des luminaires spéciaux IP65, faciles à nettoyer et exempts de poussière. Grâce à une qualité de lumière et un rendu des couleurs excellents, ces luminaires Philips Cleanroom réduisent également la fatigue oculaire. Cette caractéristique peut faire une grande différence dans des secteurs tels que la production en salle blanche, le graphisme et la fabrication textile, où il est très important de travailler avec un flux lumineux élevé et une lumière peu éblouissante.

Avantages

  • Excellente qualité de lumière

  • Conforme aux normes et à la législation relatives aux salles blanches

  • Grande fiabilité, maintenance limitée

Caractéristiques

  • Conformité totale à IP65 et ENEC :

  • Excellent rendu des couleurs CRI >90

  • Flux lumineux jusqu’à 6 000 lm

Applications

  • Salles d’opération et d’examen
  • Laboratoires et installations pharmaceutiques
  • Zones de production en salle blanche

Téléchargements