Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Économiser l'énergie, un geste qui compte pour la planète

    Choisissez la durabilité et la circularité dès aujourd'hui

     

    La modernisation de l'éclairage par les LED et l'éclairage connecté sont les  leviers matures de l'action climatique. Le passage aux LED connectées dans les bâtiments et dans les espaces extérieurs peut rapidement réduire la consommation d'énergie liée à l'éclairage jusqu'à 80 %. Cela permet de réduire votre empreinte carbone liée à l'éclairage, une étape cruciale pour atteindre la neutralité carbone.

     

    Avec Light as a Service, nous garantissons des opérations à haut rendement énergétique et un éclairage performant dans la durée. Les baisses de charges immédiates et le flux de trésorerie positif peuvent être alloués vers des améliorations de l'efficacité énergétique et accélérer votre transition environnementale.

    Adopter une approche plus circulaire

     

    Si nous ne changions pas notre société du tout jetable, nous consommerons trois fois les ressources disponibles de la Terre en 2050. C'est pourquoi la transition vers modèle économique plus circulaire est si importante pour protéger l'environnement et assurer un avenir durable.

     

    Le LaaS favorise la durabilité de l'éclairage tout au long de son cycle de vie: tous les luminaires d'une installation sont recyclés et réutilisés en fin de vie ou en fin de contrat. En utilisant une approche d'éclairage circulaire, nos contrats LaaS réduisent les coûts de maintenance de 60 %, sans aucun déchet mis en décharge.

    Éclairage Circulaire

    Explorez le potentiel du Light as a Service

    Comment soutenir le programme ESG

    Comment les financements verts peuvent soutenir votre programme ESG

     

    Adopter les critères ESG, c'est faire de bonnes affaires auxquelles l'éclairage connecté peut contribuer.

    Le LaaS soutient vos objectifs financiers et de durabilité

    Comment le LaaS contribue à améliorer vos résultats financiers et vos objectifs de transition environnementale

    Un modèle financier innovant peut permettre une rénovation durable du secteur industriel.

    En savoir plus sur Light as a Service

    Nous vous accompagnons tout a long de votre démarche Laas