Simple. Efficace. Intelligent.

Interact logo

Interact Pro est un système d'éclairage sans fil, facile à installer et économique.

Simple

Simple

Avec l'application intuitive, l'installation des lampes et luminaires est rapide et sans tracas. Le portail web et la passerelle permettent la gestion à distance du bâtiment et d'autres avantages – pour les espaces intérieurs ainsi qu'extérieurs, comme les parkings.

Intelligent

Intelligent

Interact Pro aide à réduire les factures d'énergie et les coûts d'exploitation d'un bâtiment, tout en ayant un impact positif sur le bien-être, la productivité et la sécurité des employés.

Evolutif & ouvert

Evolutif & ouvert

Le système est facile à étendre ou à réduire en termes de capacités, de matériel et de zones d'utilisation à tout moment. De plus, nous pouvons nous intégrer dans le monde de DALI.

C'est tout ce dont vous avez besoin pour votre système d'éclairage intelligent.

Voici comment cela fonctionne.

Découvrez comment les composants Interact Pro s'assemblent pour créer un système puissant offrant d'innombrables possibilités intelligentes.

Voici comment cela fonctionne: Interact Pro

Fonctionnalités Interact Pro

Convainquez vos clients avec une multitude de fonctionnalités intelligentes qui auront un impact impressionnant sur les économies d'énergie et le confort dans n'importe quelle entreprise en un rien de temps.Convainquez vos clients avec une multitude de fonctionnalités intelligentes qui auront un impact impressionnant sur les économies d'énergie et le confort dans n'importe quelle entreprise en un rien de temps.

Configuration basée sur Bluetooth

Configuration basée sur Bluetooth
Mise en service facile grâce à la configuration Bluetooth via l'application pour smartphone.

Plusieurs installateurs par projet

Plusieurs installateurs par projet
Réalisation plus rapide grâce à plusieurs installateurs travaillant simultanément sur un seul projet.

Préparation de projets hors site

Préparation de projets hors site
Préparez les projets à l'avance pour gagner du temps sur site. Cela est possible via l'application Interact Pro ainsi que via le portail web.

S'adapter à n'importe quel espace

S'adapter à n'importe quel espace
Des réglages d'éclairage détaillés tels que le comportement marche/arrêt, les minuteries et les niveaux d'éclairage permettent d'adapter parfaitement le système à n'importe quel espace.

Sauvegarde dans le cloud

Sauvegarde dans le cloud
Toutes les informations de projet sont stockées en toute sécurité dans le cloud pour garantir que les données ne soient jamais perdues.

Mises à jour régulières de l'application

Mises à jour régulières de l'application
Notre équipe travaille en permanence à améliorer l'expérience utilisateur et à apporter de nouvelles fonctionnalités au système.

Obtenez de l'aide

Obtenez de l'aide
Le chatbot intégré Bulbi est là pour vous aider 24h/24 et 7j/7 : visitez-le pour une aide instantanée.

Détection de mouvement

Détection de mouvement
Aide à économiser de l'énergie en activant les lumières uniquement lorsqu'elles sont utilisées.

Exploitation de la lumière du jour

Exploitation de la lumière du jour
Utilise les données des capteurs pour diminuer automatiquement l'éclairage lorsque suffisamment de lumière naturelle illumine une pièce.

Interrupteurs sans fil

Interrupteurs sans fil
Peuvent être installés n'importe où pour rendre le contrôle du système d'éclairage plus accessible et faciliter le dépannage.

Support des scènes

Support des scènes
Créez facilement des scènes personnalisées et rappelez-les à l'aide de commutateurs sans fil ou de l'application.

Organisez vos lumières

Organisez vos lumières
Arrangez l'éclairage de votre bâtiment en réseaux (par exemple, au niveau des étages). Obtenez un contrôle granulaire en subdivisant davantage en groupes (par exemple, pièces) et zones (par exemple, zones de fenêtres).

Blanc réglable

Blanc réglable
Réglez la température de couleur par défaut de vos lampes et luminaires ou contrôlez-la manuellement à l'aide de commutateurs sans fil.

Accédez à plus de fonctionnalités avec la passerelle Interact Pro

La passerelle sans fil Interact Pro (WG) est la base du système d'éclairage et connecte le système au cloud via Internet. Le backbone IP entre le WG permet la communication entre les luminaires et le cloud. Le WG se connecte aux luminaires par le biais de ZigBee.

Interact Pro gateway
Diagnostics à distance

Diagnostics à distance
Identifiez les appareils approchant de la fin de leur durée de vie en fonction des heures d'utilisation et des pannes potentielles au niveau du projet et des luminaires pour améliorer la maintenance des bâtiments.

Rapport énergétique

Rapport énergétique
Jusqu'à 12 mois de rapport détaillé sur la consommation d'énergie. Exportez au format .csv pour un traitement ultérieur.

Mises à niveau à distanc

Mises à niveau à distance
Les mises à jour automatiques des fonctionnalités et de la sécurité se déroulent en arrière-plan avec un impact minimal sur les opérations du bâtiment.

Contrôle via l'application

Contrôle via l'application
Donnez aux utilisateurs la possibilité de personnaliser l'éclairage autour d'eux selon leurs préférences.

Programmation des scènes

Programmation des scènes
Faites défiler automatiquement jusqu'à 16 scènes par jour. Ces horaires se répètent quotidiennement.

Contrôler les lumières à distance

Contrôler les lumières à distance
Allumez, éteignez ou activez une scène à distance via l'application Interact Pro ou le portail web.

Commutation à la lumière du jour

Commutation à la lumière du jour
Utilise les données des capteurs pour éteindre automatiquement les lumières lorsque suffisamment de lumière naturelle illumine une pièce.

Prêt à aller encore plus loin ?

Le système Interact IoT offre bien plus de fonctionnalités. Contactez-nous si vous souhaitez en savoir plus.

Navigation intérieure

Navigation intérieure
Orientation rapide : les services basés sur la localisation peuvent vous aider à trouver et à réserver des salles rapidement.

Surveillance environnementale

Surveillance environnementale
Collectez des données via l'infrastructure existante pour augmenter l'efficacité et le bien-être.

Intégration

Intégration
Intégrez les données sur la température, l'humidité et l'occupation dans les systèmes d'automatisation des bâtiments via BACnet.

Services

Services
Recevez une analyse détaillée des domaines potentiels d'optimisation, de surveillance de l'énergie et des vérifications de la santé du système.

API

API
Toutes les informations sur le projet sont stockées en toute sécurité dans le cloud pour garantir que les données ne sont jamais perdues.

Éclairage circadien

Éclairage circadien
Automatisez votre système pour soutenir le rythme circadien ou le rythme naturel de sommeil-éveil des employés.

Jumeau numérique

Jumeau numérique
Façon intuitive de surveiller et d'ajuster les paramètres de votre système. Suivi facile des actifs de chaque luminaire par rapport à sa localisation.

Et bien plus encore

Et bien plus encore
Interact offre beaucoup plus de valeur ajoutée au-delà de l'illumination, par exemple grâce à SpaceManagement, à l'application de travail et à des tableaux de bord personnalisés.

Besoin d'aide ?

Nous sommes là pour vous !

Découvrez la puissance de la lumière

Voyez comment nos solutions d'éclairage innovantes ont transformé des espaces dans divers projets de notre collection d'études de cas.

Jernhusen

EuroMaint / Jernhusen Orebro, Suède

Jernhusen

Bureau et Showroom Nava

Naava Group OY, Finlande

Bureau et Showroom Nava

Smart lighting essentials​

Rejoignez ce cours pour explorer le monde de l'éclairage intelligent. Apprenez comment cela peut vous être bénéfique, découvrez les fonctionnalités et composants d'Interact Pro et testez vos connaissances avec des évaluations interactives.

Vous démarrez un projet ?

Nous serions ravis de vous entendre.