Prologis Roserberg DC4

Prologis Nordics, Suède


En tant que fournisseur mondial de solutions logistiques dans 19 pays, Prologis gère plus de 5 500 bâtiments et propose une large gamme de services logistiques pour les entreprises recherchant tout, depuis le simple stockage jusqu'aux solutions complètes. Prologis a un objectif clair d'efficacité et de durabilité, où l'éclairage au sein de leurs bâtiments est un élément essentiel de cette stratégie.

Dans leur installation Rosersberg DC4, Prologis peut offrir un environnement avec une luminosité exceptionnelle, même lorsque la hauteur du plafond atteint 12 mètres, comme c'est le cas sur ce site. Avec des luminaires Maxos fusion programmables connectés à des détecteurs de mouvement, les lumières sont programmées pour éclairer uniquement les zones où il y a de l'activité, garantissant que l'électricité est utilisée de manière aussi efficace que possible. Les projecteurs directionnels mettent en valeur les plantes installées pour créer un plus grand bien-être pour les employés, et dans le bureau du site de Rosersberg, la solution d'éclairage NatureConnect donne aux travailleurs et visiteurs une sensation de lumière directe du soleil dans le couloir. En somme, avec cette installation logistique à la pointe de la technologie, Prologis peut offrir à ses clients un site sûr, attrayant et soigneusement conçu avec des solutions d'éclairage durables, efficaces et intelligentes.

Équipe

Tomas Höglund, Signify Sweden AB, Signify system center Madrid, Gränna Eltjänst AB , Catharina Fyrberg.

Case Study Image 1
Case Study Image 2
Case Study Image 3
Case Study Image 4