Prijedlozi

    Inovacija

    4,8 %


    prodaje uloženo u istraživanje i razvoj

    100+


    partnerstva sa sveučilištima

    Br. 1


    rasvjetna tvrtka za
    internet stvari

    17.750


    patenti

    Naša vodeća pozicija u inovacijama

     
    Inovacije su nam u krvi. Od samih početaka električne rasvjete predvodili smo mnoge ključne prekretnice u našoj djelatnosti. Naši su znanstvenici razvili prvu zamjensku LED žarulju od 60 W, kao i energetski najučinkovitiju žarulju na svijetu.

    Ta nas tradicija uvijek vodi

     

    Svakodnevno pred sebe postavljamo izazove kako bismo ponudili bolje usluge svojim klijentima s potpuno novim proizvodima – od „recepata za rasvjetu” koji poboljšavaju kvalitetu i prinos raznog povrća, do rasvjete koja vam nudi brzo povezivanje s internetom putem tehnologije Li-Fi. Ali to ne radimo sami. U okviru našeg načela „Otvorene inovacije” partneri smo najboljih svjetskih sveučilišta, zavoda i novih tvrtki.

    Photochemistry (Fotokemija)

     

    Za svaku fazu kemijskog razvoja rasvjeta je ključna za smanjenje otpada i optimizaciju sinteze.

     

    Signify (bivši Philips Lighting) ima dugu tradiciju u pružanju fotokemijskih rješenja. Od konvencionalne rasvjete do LED rasvjete.

     

    Otkrijte Photochemistry

    Širokopojasni podaci putem svjetlosti

     

    Tvrtka Signify postala je 2018. prva globalna rasvjetna tvrtka koja je za obična uredska rasvjetna tijela omogućila Li-Fi. Naša utjecajna tehnologija omogućuje brzu i stabilnu širokopojasnu vezu putem svjetlosnih valova. To je idealno u područjima u kojima nije moguće upotrebljavati Wi-Fi ili u kojima je bežična veza slaba ili je nema.

     

    Otkrijte Li-Fi

    Dobro došli u inteligentnu rasvjetu

     

    IoT platforma Interact omogućuje da se klijentima pruže uvidi, pogodnosti i nove usluge putem povezanih sustava LED rasvjete i ugrađenih senzorskih mreža. Ona rasvjetu čini inteligentnom. Pružanje ekosustava interneta stvari našim partnerima, klijentima i razvojnim inženjerima pokreće najveća mreža na svijetu – povezana LED rasvjeta.

     

    Otkrijte više na interact-lighting.com

    Svjetlo kao nit vodilja

     

    Godine 2014. pokrenuli smo unutarnji sustav pozicioniranja koji se služi rasvjetnim tijelima koja odašilju svoju lokaciju putem svjetlosnih valova. To prodavačima omogućuje ponudu usluga temeljenih na lokaciji u svrhu veće prodaje i vjernosti kupaca.

     

    Otkrijte više na interact-lighting.com

    Svjetlo uz koje će vaša rajčica biti slađa

     

    Naši stručnjaci za hortikulturnu rasvjetu izradili su posebne „recepte za rasvjetu” prilagođene jedinstvenim zahtjevima određenih biljaka i povrća. Oni uzgajivačima pomažu poboljšati kvalitetu, okus i prinos, ujedno smanjujući operativne troškove.

    Osvijetlite svoj dom na pametniji način

     

    Godine 2012. pokrenuli smo Philips Hue, vodeći sustav za pametnu rasvjetu doma. Razvio se i postao ekosustav proizvoda koji besprijekorno funkcioniraju sa svim glavnim platformama za pametan dom i s više od 750 aplikacija. Hue vas budi na prirodniji način, osvježava vas i opušta. Omogućuje vam stvaranje novih iskustava, kao što je sinkronizacija svjetla s glazbom, igrama i filmovima.

     

    Otkrijte više na Philips-Hue.com

    Naša žarulja od 10 milijuna dolara

     

    Godine 2011. pobijedili smo na natjecanju L-Prize s fondom nagrada od 10 milijuna dolara za razvoj žarulje ekvivalentne snazi od 60 W koja troši manje od 10 W snage. Naša pobjednička LED žarulja potaknula je revoluciju u LED rasvjeti.

    Godine 2011. pobijedili smo na natjecanju L-Prize s fondom nagrada od 10 milijuna dolara za razvoj žarulje ekvivalentne snazi od 60 W koja troši manje od 10 W snage. Naša pobjednička LED žarulja potaknula je revoluciju u LED rasvjeti.

    Još inovacija tvrtke Signify

    • Džamija Merkez Nur

      Džamija Merkez Nur

      Pogledajte kako je LED rasvjeta tvrtke Signify transformirala džamiju Merkez Nur u Kirikkaleu u Turskoj u duhovni simbol.

    • Carrefour IoT kupnja

      Carrefour IoT kupnja

      Carrefour transformira doživljaj kupnje uz pomoć inovativnog unutrašnjeg sustava pozicioniranja tvrtke Signify.

    • Povezana ulična rasvjeta u Jakarti

      Povezana ulična rasvjeta u Jakarti

      Uvođenje povezane ulične rasvjete tvrtke Signify u Jakarti uključilo je prebacivanje uličnih svjetiljki na energetski učinkovitu LED rasvjetu