Javaslatok

    Innováció

    4,8%


    a kutatás-fejlesztésbe fektetett bevétel aránya

    Több mint 100


    együttműködés egyetemekkel

    Első számú


    világítástechnikai vállalat az
    IoT-szektorban

    17 750


    szabadalom

    Vezető szerepünk az innováció terén

     
    Az innováció a vérünkben van. Az elektromos világítás hőskorától kezdve számos úttörő megoldást vezettünk be az iparágban. Az első 60 W-os izzót kiváltó LED fényforrást és a világ legenergiatakarékosabb lámpáját egyaránt a mi kutatóink fejlesztették ki.

    Továbbra is ez a hagyomány vezet minket

     

    Folyamatosan kihívások elé állítjuk magunkat, hogy úttörő újításokat vezessünk be, amelyek hatékonyabban szolgálják ügyfeleinket: legyen szó a különböző zöldségek minőségét és hozamát növelő fényreceptekről vagy a gyors internetet biztosító fényről (Li-Fi). Ezeket azonban nem egyedül végezzük. „Nyílt innováció” nevű kezdeményezésünk keretében együtt dolgozunk a világ legjobb egyetemeivel, kutatóintézeteivel és startupjaival.

    Photochemistry (Fotokémia)

     

    A kémiai fejlesztés minden szakaszában a világítás elengedhetetlen a hulladék csökkentéséhez és a szintézis optimalizálásához.

     

    A Signify (korábban Philips Lighting) hosszú hagyományokkal rendelkezik a fotokémiai megoldások biztosításában. A hagyományos világítástól az LED világításig.

     

    Fedezze fel a Photochemistry

    Szélessávú adattovábbítás fénnyel

     

    2018-ban a Signify volt az első olyan világítástechnikai vállalat a világon, amely Li-Fi-funkcióval ellátott irodai lámpatesteket gyártott. Az innovatív technológiánk gyors, stabil szélessávú internetkapcsolatot biztosít fényhullámokon keresztül. Ideális megoldás olyan területeken, ahol nincs lehetőség Wi-Fi használatára vagy gyenge a vezeték nélküli kapcsolat.

     

    Fedezze fel a Li-Fi-t!

    Üdvözöljük az intelligens világítástechnika világában!

     

    A LED világítási rendszereket és szenzorokat integráló Interact IoT platformunk statisztikai elemzésekből nyerhető adatokkal és egyéb új szolgáltatásokkal segíti vevőinket. Intelligenssé teszi a világítást. A világ legnagyobb hálózata által működtetett IoT-rendszer biztosítja partnereink, ügyfeleink és fejlesztőink számára – a hálózatalapú LED világítás.

     

    További információk: interact-lighting.com

    A fény vezérel

     

    2014-ben beltéri helymeghatározási rendszert vezettünk be, amely a helyzetüket fényhullámok segítségével továbbító lámpatestekre épül. Ez lehetővé teszi, hogy a kereskedők helyalapú szolgáltatásokat kínáljanak a vásárlóknak, és így növeljék értékesítési mutatóikat és az ügyfélhűséget.

     

    További információk: interact-lighting.com

    Világítás, amelytől édesebb a paradicsom

     

    Növénytermesztési világítással foglalkozó szakértőink a különböző növények és zöldségek egyedi igényeihez szabott „fényrecepteket” dolgoztak ki. Ezek lehetővé teszik, hogy a termesztők az üzemeltetési költségek emelkedése nélkül növeljék a minőséget és a hozamot, valamint jobb ízeket érjenek el.

    Világítsa meg otthonát okosabban!

     

    2012-ben bevezettük a Philips Hue-t, a világ vezető intelligens otthoni világítástechnikai rendszerét. A termékcsalád azóta valódi ökoszisztémává nőtte ki magát, amely képes együttműködni a főbb intelligensotthon-platformokkal, valamint több mint 750 alkalmazással. A Hue segít természetesebben felébredni, energiát ad, és ellazít. Ráadásul új élményeket kínál: például zenéihez, játékaihoz és filmjeihez szinkronizálhatja a világítást.

     

    További információk: Philips-Hue.com

    10 millió dolláros bébi

     

    2011-ben elnyertük az L-Prize díjat: ebben a 10 millió dolláros díjazású versenyben az volt a cél, hogy olyan 60 W-os fényerejű izzót építsünk, amely kevesebb mint 10 W-ot fogyaszt. Díjnyertes LED-izzónk indította útjára a LED-világítás forradalmát.

    2011-ben elnyertük az L-Prize díjat: ebben a 10 millió dolláros díjazású versenyben az volt a cél, hogy olyan 60 W-os fényerejű izzót építsünk, amely kevesebb mint 10 W-ot fogyaszt. Díjnyertes LED-izzónk indította útjára a LED-világítás forradalmát.

    Visszajelzése fontos számunkra