Javaslatok

    Trulifi: ahol a fényből egy új, intelligens nyelv lesz

    Bemutatjuk a Trulifi-t, a LiFi rendszerek új megoldásait: tökéletes minőségű világítás és megbízható, gyors internetkapcsolat.

    Ahol van fény… ott lehet vezeték nélküli kommunikáció is

    2020-ra több mint 50 milliárd eszköz fog csatlakozni az internetre, a legtöbb vezeték nélkül. Ez egyre növekvő nyomást helyez a vezeték nélküli kommunikációs megoldásokra. Leegyszerűsítve a rádiós spektrum egyre zsúfoltabbá válik. Ezen felül léteznek olyan területek, ahol a rádió frekvenciás vezeték nélküli kommunikáció nem mindig megengedett vagy megvalósítható.

     

    A Trulifi a Signify-tól a tökéletes megoldás. A Trulifi többféle LiFi megoldást kínál, biztosítva a kétirányú vezetéknélküli kommunikációt, ami megbízható, biztonságos és gyors.

    Szeretné részletesen megérteni a Trulifi megoldást?

     

    További információkért töltse le a prezentációt!

    Trulifi explanation

    Nagysebességű internet az Ön lámpatestéből

     

    A Trulifi rendszereink modulálják a fény hullámait, hogy adatot továbbítsanak. A laptophoz vagy tablet készülékhez csatlakoztatott USB eszköz küldi és fogadja az adatot a készülék és a lámpatest között. A világítástechnikai rendszerek kihasználásával a Trulifi felhasználói mindkét rendszerből a legjobbat kapják, tökéletes minőségű Philips világítást és egy megbízható, biztonságos, nagy sebességű vezeték nélküli kapcsolatot.

     

    Plug-and-play. A Trulifi rendszerek integrálhatóak a meglévő lámpatesteibe: egy minden az egyben rendszer, hogy csökkentse a mennyezet zsúfoltságát.

    Alkalmazási területek


    A Trulifi tökéletesen megfelel a bankok, állami intézmények, egészségügyi és ipari felhasználók igényeinek, bárhol, ahol a vezeték nélküli kapcsolat nem megfelelő, megvalósíthatatlan vagy korlátozott.
    Corporate LiFi
    Vállalati
    Government LiFi
    Állami
    Industry LiFi
    Ipari
    Healthcare LiFi
    Egészségügyi

    Az előnyök

    Security icon

    Megbízható

     

    A Trulifi ideális megoldás a zsúfolt területekre, mint egy sok bérlős épület, állomások, repülőterek és közterek. A hálózat elérhetősége és túlterheltsége többé nem jelentenek problémát. A Trulifi garantált sávszélességet biztosít egyéb vezeték nélküli hálózatokkal való interferencia nélkül.

     

    Ezen felül a Trulifi működik olyan helyeken is, ahol a rádió frekvenciák használata nem megengedett, korlátozott vagy interferenciát okoznának – úgy, mint kórházakban, repülőgépeken és ipari területeken. Ott is működik, ahol a rádiófrekvenciák egyáltalán vagy alig működnek.

     

    • A Trulifi aktívan koordinálja a forgalmat a felhasználók között, ezzel biztosítva a tökéletes minőségű szolgáltatást minden felhasználónak. A Trulifi az ITU G.9991 LiFi szabványt használja.
    Security icon

    Biztonságos

     

    A Trulifi az AES 128-bit titkosítást használja. Az információhoz csak az USB kulccsal lehet hozzáférni. Extra biztonsági rétegként a fényhullámok nem tudnak áthatolni a falakon. Ezek a tulajdonságok a Trulifi-t olyan biztonságossá teszik, mint a vezetékes kommunikáció. Tökéletes megoldás olyan alkalmazásokhoz, ahol a biztonság az elsődleges:

     

    • Pénzügyi intézmények
    • Államigazgatás
    • Rendőrség
    • Katonaság
    • Adatközpontok
    • Nagyvállalati környezet
    Clock icon

    Gyors

     
    • A Trulifi 6002 rendszer sebessége maximum 150 Mbps letöltési és feltöltési sebességet biztosít. Ez elegendő egyszerre négy 4K videó streameléséhez, videokonferenciákhoz hét vagy több emberrel és 250 zeneszám egyidejű streameléséhez.
    • A Trulifi tökéletes irodákhoz és nagy terekhez, mivel a lámpatest adók közötti váltás teljesen zökkenőmentes. És más LiFi rendszerekkel ellentétben működik akkor is, ha a lámpatestek nincsenek bekapcsolva, vagy szabályozott állapotban vannak.
    • A Trullifi 6013 rendszer egy pont-pont közötti megoldás. Ez egy “vezeték nélküli kábelként” működik 250 Mbps garantált sebességgel mind a fel-, mind a letöltés esetében. Ez a megoldás a legváltozatosabb környezetekben is használható – gyártógépek csatlakoztatásától ipari környezetben, a nagyfelbontású képek küldéséig kórházi környezetben. A Trulifi 6013 rendszer elérhető kék, piros és zöld fénnyel.

    Miért a Trulifi-t válassza a Signify-tól?

     

    A Signify Trulifi megoldása segítségével mindkét területen a legjobb megoldást választja, jó minőségű, energiatakarékos LED világítást és biztonságos, rendkívül stabil, robosztus és gyors adatkapcsolatot. A Signify mindent biztosít, amire szüksége lesz ezek eléréshez a fényforrásoktól a modemen át az USB hozzáférési egységig. Mint a világvezető világítástechnikai vállalata kiaknáztuk a tapasztalatinkban rejlő lehetőségeket az “Internet of Things” fejlesztéséhez és a globális jelenlétünket, hogy ezt a valóban úttörő technológiát kínálhassuk ügyfeleinknek. A Signify Trulifi megoldásával a fény valóban kapcsolatot fog jelenti és ténylegesen egy új, intelligens nyelvvé válik.

    Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot