Legyen Ön az első, aki értesül a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról!
Javaslatok

    Tiszta védelem a vírusokkal és a baktériumokkal szemben

    Az UV-C világítás képes a levegő, felületek és víz fertőtlenítésére

    A belélegzett levegő minősége és a megérintett felületek tisztasága jelentős hatással van egészségünkre és jó közérzetünkre. Mindannyian ki vagyunk téve a vírusok és baktériumok általi fertőzésnek, illetve ezek terjedésének. Különösen igaz ez a nyilvános helyeken, mint az irodákban, boltokban, iskolákban, múzeumokban és a tömegközlekedési járműveken. Az UV-C fény közismert fertőtlenítő módszer a levegő, felületek és víz esetén, és tudósok széles körben használják több mint 40 éve.1 Minden eddig tesztelt baktérium és vírus reagál az UV-C sugárzásra.2 A Signify évek óta az UV-technológia élvonalában jár, és bizonyított eredményekkel rendelkezik az innovatív UV-C termékek és alkalmazások fejlesztésében. A laboratóriumi tesztelés során UV-C fényforrásaink semlegesítették az egy adott felületen található SARS-CoV-2 vírusok 99%-át 6 másodpercnyi sugárzással.3 

     

    Olvassa el a közleményt

    Tiszta védelem: a levegő, felületek és tárgyak fertőtlenítése UV-C világítással
    Bizonyított

    Megbízható


    35 éves tapasztalat az UV-C világítás terén és nagy alkalmazási szakértelem
    Hatásos

    Hatásos


    Minden eddig tesztelt baktérium és vírus reagál az UV-C fertőtlenítésre.
    Gyors

    Gyors


    Néhány perc alatt fertőtleníti a felületeket és tárgyakat.
    Sokoldalú megoldás

    Sokoldalú megoldás


    Számos alkalmazási területen használható, például irodákban, kórházakban, üzletekben, iskolákban és a tömegközlekedésben.
    A levegő és felületek fertőtlenítése
    A levegő és felületek fertőtlenítése

    Figyelmeztetés

    Az UV-C lámpák minimális kockázatot jelentenek, ha szakemberek használják őket, akik értenek a használatukhoz. Árnyékolniuk kell a szemüket és a bőrüket, hogy elkerüljék a fény miatt bekövetkező károkat, valamint a súlyos szem- és bőrsérüléseket. Azt tanácsoljuk az ügyfeleknek, hogy körültekintően járjanak el a berendezések kiválasztásakor, és győződjenek meg arról, hogy harmadik fél tesztelte őket, valamint arról, hogy az eszközök anyagait és elektromos alkatrészeit olyan ismert szervezetek tanúsították, mint például az NSF, UL, CSA, DVGW-OVGW, vagy adott esetben megfeleltek más nemzetközi követelményeknek.
     

    Pillanatnyilag egyik UV-C lámpánk sem rendelkezik orvosi eszköz minősítéssel vagy jóváhagyással semmilyen vonatkozó törvény szerint, és így a Signify és/vagy a csoportja egyik cége sem szánja őket jelenleg orvosi használatra sehol a világon.
     

    1)EPA jelentés, „A levegőben terjedő vegyi és biológiai kibocsátások ellen nagyobb védelmet biztosító berendezések építése”, 56. oldal​ 

    2)A baktériumok, véglények, vírusok és algák hatékonyabb semlegesítéséhez szükséges besugárzottság (UV-mennyiség) – Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns és James R. Bolton által felülvizsgált, javított és bővített kiadás. Korábbi kiegészítések Gabriel Chevrefils (2006) és Eric Caron (2006) szerzőktől; A szakértői vizsgálatot Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) és Karl G. Linden végezte

    3)A Boston University egyetemen az új fertőző betegségeket vizsgáló nemzeti laboratórium (National Emerging Infectious Diseases Laboratories, NEIDL) által biztosított, dr. Anthony Griffiths (a Boston University orvosi karának mikrobiológiai docense) és csapata által a NEIDL telephelyén végzett laboratóriumi kísérlet során gyűjtött adatok (az ilyen adatok a Boston University jövőbeni tudományos publikációjában fognak megjelenni) azt mutatják, hogy amikor a Signify UV-C fényforrásaival besugározták egy SARS-CoV-2 vírussal (a COVID-19 fertőzést okozó vírus) beszennyezett anyag felületét 5 mJ/cm2 UV-C-mennyiséggel (6 másodpercig), a felületen található SARS-CoV-2 vírus mennyisége 99%-kal csökkent. A tanulmány azt állapította meg, hogy 22 mJ/cm2 UV-C mennyiség a felületen lévő SARS-CoV-2 vírus 99,9999%-os csökkenését okozza (25 másodpercig tartó sugárzás esetén). A kísérleti eredményeket kérésre biztosítjuk.