Legyen Ön az első, aki értesül a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról!
Javaslatok

    Green Switch - Zöld lámpa a Európai Zöld Megállapodásnak

    A világítás a legrövidebb út egy zöldebb, okosabb és még inkább virágzó EU eléréséhez


    Az Európai Zöld Megállapodás a világ legátfogóbb éghajlatvédelmi kezdeményezése fontos pont Európa történetében. A program céljai nem is lehetnének ambiciózusabb vállalások: a kontinens karbonsemlegessé válása 2050-re; a gazdaságunk és az, hogy miként használjuk erőforrásainkat összeegyeztetése a bolygónkkal, mindamellett, hogy senkit nem hagyunk lemaradni.

     

    Míg a Zöld Megállapodás átfogó ütemtervet határoz meg ezen célok eléréséhez, felmerülhet, hogy Ön – mint vállalkozás, önkormányzat, gyártó, mezőgazdasági termelő, közüzemi vagy egyéb szolgáltató – miként is fogjon hozzá? Milyen gyakorlati lépéseket tehet, hogy azonnal kivehesse részét a Zöld Megállapodás kibocsátás csökkentési, munkahely teremtési és innováció fellendítési vállalásaiban?

     

    A Signify, mint világelső a világítástechnikában, a Green Switch programot azért hozta létre, hogy Önök azonnali lépéseket tehessenek. A LED és a hálózatalapú világítás az egyik legegyszerűbb - és sok esetben figyelmen kívül hagyott - lehetőséget biztosítja az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenéséhez. Emellett a hálózatalapú világítási rendszerek infrastruktúrájára épített IoT képességek lehetővé teszik, hogy intelligens rendszereket használjanak már most is, előmozdítva a munkahely teremtést, illetve a jólét növekedését.

     

    Bátor éghajlatvédelmi lépések kellenek, éspedig azonnal. A Signify Green Switch programja lehetőséget nyújt, hogy gyorsan és egyszerűen részt vehessen a Zöld Megállapodás mind az öt lényegi kezdeményezésében.

    Korszerűsítési program


    80%-os energia megtakarítással és potenciálisan évi 100 megatonna üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentésével a LED és a hálózat alapú világítás gyors és könnyen eredményre vezető megoldás a fenntartható korszerűsítéshez, okos városok, illetve olyan digitális infrastruktúrák létrehozásához, amelyeket a karbonsemleges gazdaságok megkövetelnek.

     

    További információk a korszerűsítési programról

    Tiszta energia


    A napfény erejének kiaknázása hibrid, illetve tisztán napelemes közvilágítással. A kibocsátás minimalizálása, város-szintű digitális infrastruktúra kiépítése, és a megújuló erőforrások felhasználási arányának jelentős növelése az Önök önkormányzati területén. Az energia-megtakarítás felhasználása olyan integrált kezdeményezésekhez, mint az elektromos járművek energia-ellátása.

     

    További információk a tiszta energiáról

    Körforgásos gazdaság


    A körforgásos gazdaság alapvető kitételei a fenntartható fogyasztás, újra-felhasználás és a hulladék kiküszöbölése. A Signify újrahasznosítható 3D-nyomtatott lámpatestei a világítás ökológiai lábnyomát a felére csökkentik. A körforgásos közvilágítási megoldásaink 60%-kal csökkentik a karbantartási költségeket nulla hulladék keletkezése mellett. A Világítás-mint-szolgáltatás (Light-as-a-Service) kezdeményezésünk célja pedig a fenntarthatóság kialakítása a világítás teljes élettartama folyamán.

     

    További információk a körforgásos gazdaságról

    Fenntartható mobilitás


    A digitális közvilágítási lámpatestekbe épített töltőállomások egyértelműen támogatják a Zöld Megállapodás „egy millió EV töltőpont Európa szerte 2025-re” célját. Az energiahatékony korszerűsítéssel, a LED és napelemes lámpatestek használatával elért megtakarítással több tízezer elektromos jármű ellátása biztosítható extra energiatermelés nélkül.

     

    További információk a fenntartható mobilitásról

    Biodiverzitás


    „A termelőtől a tányérig" megközelítés segít megóvni a világ élelmiszer-ellátását. A LED alapú növénytermesztési világítás javítja a termés minőségét és hozamát amellett, hogy akár felére csökkenti az energia felhasználást. A város környéki vertikális termesztéshez kialakított világítási megoldásaink csökkentik a széndioxid kibocsátást, a víz felhasználást, illetve az élelmiszer által megtett útvonalat, míg a vízikultúrák világítása a hozam és takarmányhasznosítás növelése mellett javítja az állat-jólétet.

     

    További információk a biodiverzitás

    A Signify Green Switch terve

     

    A Signify bemutatja az európai zöld megállapodást támogató program tervét, amely az épületek LED-es világítással történő korszerűsítésétől a körforgásos gazdaság felkarolásáig átfogó megoldásokat nyújt.

    Az éghajlatváltozás világszintű kezelése

     

    A világ vezetői végre elkötelezték magukat az éghajlatváltozás elleni nagyszabású fellépés mellett. De mit tartalmaz az egyes kontinensek fenntarthatósági terve? És mit remélnek elérni?

    A koronavírus-járvány okozta károsanyag-kibocsátás 2020-as csökkenése nem elég

     

    A világjárvány idején csökkent a szén-dioxid-kibocsátás, de ez csupán egy csepp volt a tengerben. A valódi változáshoz többre van szükség.

    Az UV-C fertőtlenítő lámpatestek támogatják Európa helyreállását

     

    Hatalmas felújításokra van szükség ahhoz, hogy az épületeink biztonságosabbá és fenntarthatóbbá váljanak – ez kulcsfontosságú terület. De milyen szerepet játszhatnak ebben az UV-C-fertőtlenítő lámpák?

    Európának szilárdan el kell köteleznie magát a LED-re való átállás iránt

     

    Az európai zöld megállapodás célja, hogy Európa 2050-re karbonsemleges legyen. Ennek érdekében a Signify azt javasolja, hogy duplázzák meg az épületek felújításának éves ütemét, ezzel elérve a 3%-ot.

    Váltson LED-re: az óra ketyeg, és a Föld melegszik

     

    Elérkezett a változás ideje. Ha a vállalkozások és a városok világszerte áttérnek LED-es világításra, több mint 553 millió tonna szén-dioxiddal csökkenthetjük kibocsátásunkat – ennyit egy év alatt 25 milliárd fa tudna megkötni.

    Szívesen segítünk a zöld váltásban