Legyen Ön az első, aki értesül a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról!
Javaslatok

    A Biodiverzitás megőrzése az élelmiszer-termelés LED-világításával

    „A termelőtől a tányérig” stratégia egyaránt az éghajlat, a termelők és a fogyasztók előnyére válik

     

    Az élelmiszer-termelési rendszerek felelnek az üvegházhatású gázok kibocsátásának közel egyharmadáért, és nagy mennyiségű természeti erőforrást fogyasztanak. A fenntartható élelmiszer-termelés viszont friss, egészséges élelmiszert biztosít mindenki számára, miközben korlátozza az éghajlatra gyakorolt hatást, és gazdasági megtérülést biztosít a termelők és a gazdálkodók számára egyaránt. A fenntartható élelmiszer-termelés e módszerére való áttérés csökkentheti a kibocsátást, a földterület és a természeti erőforrások megőrzésével helyreállíthatja a biodiverzitást.

    Biodiverzitás – animáció

    Mire képes a Signify Green Switch kezdeményezése?


    A Signify kifejezetten a termelékenyebb és fenntarthatóbb élelmiszer-termelési módszerekhez, például az üvegházi élelmiszer-termeléshez, a vertikális növénytermesztéshez és a fenntartható akvakultúrához tervezett világítást kínál. Tudományos alapú LED fényreceptjeink segítenek növelni a terméshozamot, fokozni a kiszámíthatóságot és javítani a növények minőségét, miközben LED-es termesztési világítási rendszereink akár 50%-kal kevesebb áramot fogyasztanak, mint a hagyományos megoldások. Akvakultúra-világításunk növeli a hozamot, javítja a takarmányhasznosítást, és javítja az állatok jólétét.

    A napelemes világítás fokozhatja a halak növekedését

     

    A Philips napelemes világítás bizonyítottan serkenti a halak növekedését és javítja a vízminőséget, így a haltenyésztés fenntarthatóbbá válik.

    A LED-világítás segíti a fenntartható haltenyésztést

     

    A hollandiai Kingfish Company a Signify-jal együttműködve olyan hatékony világítási rendszert tervezett és valósított meg, amely elősegíti a halak növekedését.

    A LED-es világítás lehetővé teszi a növénytermesztést egész évben

     

    A Dutchberries holland szamócatermesztő négy hektáron telepített kompakt Philips GreenPower LED lámpákat, amelyek egész évben segítik optimalizálni a termények növekedését.

    Termesszen még több zöldséget LED-világítással

     

    A Philips LED-világítása segít a helyi gazdáknak javítani a terméshozamukat, csökkentve ezáltal az importálás okozta szén-dioxid-kibocsátást. Nézze meg, hogyan működik ez egy norvég paradicsomtermesztőnél!

    Figyelemre méltó eredmények a vertikális növénytermesztésben

     

    Fenntartható LED-es növénytermesztő lámpáink lehetővé teszik, hogy a vertikális növénytermesztéssel az egész EU-ban figyelemre méltó eredményeket érjenek el.

    Energiát takaríthat meg a LED-ek hatékonyabb hőmérséklet szabályozásával

     

    A LED-nek alacsonyabb a hőkibocsátása, mint a nagynyomású nátrium lámpáknak, így lehetővé teszi az üvegházak hőmérsékletének jobb szabályozását. Ez csökkenti a szellőztetés szükségességét és ezáltal a CO2-veszteséget is.

    Igény a változásra

     

    Hogyan támogatja az élelmiszer-ipari világítás növekvő népesség és megnövekedett élelmiszerigény mellett az európai zöld megállapodás biodiverzitást illető kezdeményezését?

    A LED-világítás az akvakultúrákban optimalizálja a tenyésztési eredményeket, és javítja a halak egészségét

     

    A fenntartható akvakultúra alapvető fontosságú az európai haltenyésztés eredményességének és körülményeinek javításához.

    Hogyan erősítheti a világítás Európa agráriparát?

     

     

    Az élelmiszer-termelőknek innovatív technológiákat kell alkalmazniuk  a mezőgazdasági rendszerek időtállóságának biztosítása érdekében.

     

    Friss, helyben termesztett saláták egész évben,

    a Signify LED-es növénytermesztő lámpáival

     

    A Ljusgårda svéd vertikális növénytermesztő és salátatermelő vállalat azt tervezi, hogy hússzorosára növeli termelését, hogy jobban hozzájáruljon a fenntartható élelmiszer-termeléshez.

    Az innovatív üvegház-világítás fellendítette a rózsaszínű paradicsomok termesztését Lengyelországban

     

    EU-szerte támogatunk innovatív fenntartható gyakorlatokat – így például Lengyelországban elsőként telepítettünk világítást üvegházakba.

    Szívesen segítünk a zöld váltásban

    Bővebben

    • Korszerűsítési program

      Korszerűsítési program

      A Signify energiatakarékos LED-es és hálózatalapú világítása gyors megoldás a zöld megállapodás céljait megvalósító, fenntartható épületfelújításra.

    • Tiszta energia

      Tiszta energia

      A Signify hibrid és napelemes közvilágítása hozzájárul a tiszta energia előállításához és a zöld megállapodás klímavédelmi céljainak teljesítéséhez.

    • Körforgásos gazdaság

      Körforgásos gazdaság

      A Signify körforgásos világítási megoldása hozzájárul a körforgásos gazdaság fenntarthatóságához, a karbantartási költségek akár 60%-os csökkentésével és a hulladék csökkentésével.