Az EU üvegházhatású gáz kibocsátásának több mint 75%-áért az energiatermelés és -felhasználás felel – világos tehát, hogy az EU-nak dekarbonizálnia kell energiarendszerét ahhoz, hogy elérje a zöld megállapodás éghajlatvédelmi célkitűzéseit. A zöld megállapodás számos intézkedést ír elő, többek között a megújuló energiaforrások hálózatba kapcsolását, a hálózatalapú technológiák támogatását, valamint az elektromos termékek és eszközök energiahatékonyságának növelését.
A Signify termékportfóliója megfelel az új uniós környezettudatos tervezésre és energiacímkékre vonatkozó követelményeknek
A Signify megerősíti, hogy vezető világítástechnikai portfóliója megfelel a környezettudatos tervezésre és energiacímkékre vonatkozó új uniós előírásainak, amelyek 2021 szeptemberétől az EU tagállamaiban értékesített minden világítástechnikai termékre érvényesek.
Sevilla a Signify napelemes közvilágításával javítja a lakosok biztonságát
A napelemes világítás növeli a spanyolországi Sevillában található Infanta Elena Park látogatóinak biztonságát. Sevilla és a Signify fenntarthatóság iránti elkötelezettségének gyümölcseként egy kísérleti projekt során 20 darab Philips SunStay napelemes utcai lámpát telepítenek a parkba.
Körforgásos gazdaság
A Signify körforgásos világítási megoldása hozzájárul a körforgásos gazdaság fenntarthatóságához, a karbantartási költségek akár 60%-os csökkentésével és a hulladék csökkentésével.
Fenntartható mobilitás
A LED-es és napelemes közvilágításból származó árammegtakarítással a Signify támogatja a zöld megállapodás azon célkitűzését, hogy Európa 2050-re klímasemlegessé váljon.
Biodiverzitás
„A termelőtől a tányérig” megközelítésünket olyan fenntartható élelmiszer-termelési módszerekhez terveztük, mint a vertikális növénytermesztés és a fenntartható akvakultúra.