Legyen Ön az első, aki értesül a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról!
Javaslatok

    A fenntartható mobilitás támogatása hálózatalapú közvilágítással

    A közlekedési ágazat dekarbonizálása

     

    Ahhoz, hogy 2050-re elérjük a zöld megállapodásban kitűzött klímasemlegességi célt, a közlekedési ágazatnak 90%-kal kell csökkentenie az üvegházhatású gázok kibocsátását. De nem minden közlekedési eszköz egyenlő: a személygépkocsik és a teherautók jelentős kibocsátók (a közlekedéshez kapcsolódó összes üvegházhatású gáz kibocsátásának 72%-áért felelnek), míg a vasút nem (0,5%). Következésképpen a zöld megállapodás egyik fő célja a közúti közlekedés dekarbonizálása.

    Fenntartható mobilitás – animáció

    Mire képes a Signify Green Switch kezdeményezése?


    Képzeljünk el egy olyan Európát, ahol egymillió töltőállomás van az elektromos járművek számára: ez a zöld megállapodás jövőképe, amely már 2025-re megvalósulhat. A közvetlenül a lámpaoszlopokba épített töltőpontok segítségével a hálózatalapú LED-es közvilágítás is segíthet elérni ezt. A LED-es közvilágításból és az okosépületekből származó áramfogyasztási megtakarítás ellensúlyozhatja a megnövekedett hálózati terhelést, csökkentheti a költségeket, és segíthet elkerülni a további energiatermelés szükségességét.

    Európai zöld megállapodás: fordulat a jó irány felé

     

    Ha a fenntarthatóságot választjuk, nem kell áldozatot hoznunk, sőt elősegítjük fejlődést.

    A felújítások és a közlekedés villamosítása segít elérni a párizsi célkitűzéseket

     

    Az elektromos járművek kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy az EU 2050-re elérje a klímasemlegességet.

    Az épületek felújítása felgyorsítja az elektromos járművek forradalmát

     

    Hogyan segíthetnek az épületfelújítások az egész EU-ban felgyorsítani az elektromos járművek forradalmát?

    Az épületek utat nyithatnak az elektromos járművek forradalmának

     

    Ha sikerül egymillió elektromosautó-töltőállomást telepíteni, csökkentjük a szén-dioxid-kibocsátást, és zöldebbé tesszük EU-t.

    Az átlagos lámpaoszlopok szerepének változása

     

    A átlagos utcai lámpaoszlopok továbbfejlődtek. Fedezze fel az okos, hálózatalapú közvilágításban rejlő lehetőségeket, valamint azt, hogy milyen szerepet játszhat a városok digitalizálásában, és hogyan teheti őket biztonságosabbá, összekapcsoltabbá és fenntarthatóbbá.

    Szívesen segítünk a zöld váltásban

    Bővebben

    • Biodiverzitás

      Biodiverzitás

      „A termelőtől a tányérig” megközelítésünket olyan fenntartható élelmiszer-termelési módszerekhez terveztük, mint a vertikális növénytermesztés és a fenntartható akvakultúra.

    • Korszerűsítési program

      Korszerűsítési program

      A Signify energiatakarékos LED-es és hálózatalapú világítása gyors megoldás a zöld megállapodás céljait megvalósító, fenntartható épületfelújításra.

    • Tiszta energia

      Tiszta energia

      A Signify hibrid és napelemes közvilágítása hozzájárul a tiszta energia előállításához és a zöld megállapodás klímavédelmi céljainak teljesítéséhez.