Legyen Ön az első, aki értesül a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról!
Javaslatok

    Korszerűsítési program LED-es és hálózatalapú világítással

    Egy éghajlatbarát Európa felépítése

     

    Európában az épületek a legnagyobb energiafogyasztók: az energiafogyasztás 40%-áért és az üvegházhatású gázok kibocsátásának 36%-áért felelnek, míg az épített környezet világítása a városok teljes energiafogyasztásának mintegy 50%-áért. Az épületek felújítási arányának évi 1,5%-ról 3%-ra történő megduplázása, valamint az energiatakarékos világítást célzó felújítások elengedhetetlenek a zöld megállapodás szén-dioxid-semlegességre, energiahatékonyságra és megújuló energiaforrásokra vonatkozó céljainak eléréséhez.

    Korszerűsítési program – animáció

    Mire képes a Signify Green Switch kezdeményezése?


    A LED és a hálózatalapú világítást célzó felújítások jelentik az egyik legegyszerűbben elérhető megoldást a karbonsemleges Európa megvalósításában. Ha az épületekben és az utcákon hálózatba kapcsolt LED-ekre állunk át, gyorsan akár 80%-kal csökkenthetjük az épített környezet világítási energiafogyasztását. Összességében a LED-re és a hálózatalapú világításra való átállással az EU évente akár 40 milliárd eurót is megtakaríthat, és mintegy 100 millió tonnával csökkentheti szén-dioxid-kibocsátást.

    A hálózatalapú világítás segít kiépíteni azt a digitális infrastruktúrát, amely oly fontos az épületek és a közvilágítás alkalmazkodóképessége, optimális működése és hatékony karbantartása szempontjából. Az UV-C fertőtlenítő lámpatestekkel és a hálózatalapú alkalmazásokkal az épületek biztonságosabbá és tisztábbá válhatnak, és jobban tudnak reagálni a jövőbeli kihívásokra.

    A hálózatalapú világítás kulcsfontosságú a zöld célok eléréséhez

     

    Az éghajlatvédelmi célok és az uniós tagállamok gazdasági ellenálló képességének növeléséhez szükséges digitális infrastruktúrákra való átállás nagymértékben elősegíthető a hálózatalapú világítás széles körű elterjedésével.

    LED világítás a szebb jövőért

     

    Az EU-ban 55 millió olyan fényforrás található, amelyek mára már elavult technológiát használnak, és amelyeket LED-re lehetne kiváltani. Képzelje el, mekkora energiamegtakarítás lenne elérhető a Green Switch programmal!

    EU-támogatások a fenntartható világításhoz

     

    A zöld megállapodással Európa nagyon ambiciózus célt tűzött ki maga elé: 2050-re karbonsemleges szeretne lenni. E cél elérése érdekében az EU, a tagállamok kormányai és más szereplők olyan felújítási és új világítási projekteket finanszíroznak, amelyek energiatakarékos LED-es és hálózatalapú megoldásokat használnak.

    A zöldebb épületek segíthetnek kezelni a klímaváltozást

     

    A karbonsemlegesség elérése érdekében a meglévő épületeket sokkal gyorsabb ütemben kell felújítani, az okosépületeknek pedig még okosabbá kell válniuk.

    Az okos városok jelentik a fenntarthatóság alapját

     

    A városoknak és városi területeknek gyakorlati megoldásokra van szükségük ahhoz, hogy okos városi ökoszisztémákat hozzanak létre ellenállóképességük erősítése és fenntarthatósági céljaik elérése érdekében. Ezekre a megoldásokra pedig most van szükségük.

    Az UV-C fertőtlenítő lámpatestek javítják a munkahelyi biztonságot

     

    Fedezze fel, hogy egy romániai iroda hogyan használta a Philips UV-C fertőtlenítő lámpatesteket a munkahelyre való visszatérés biztonságának növelésére.

    Az UV-C fertőtlenítő lámpatesteket alkalmazó iskolák mindenki számára biztonságosabbak

     

    A mennyezethez közeli levegőt fertőtlenítő, a vírusokat inaktiváló Philips UV-C-lámpák alkalmazása segít megvédeni a tanárokat, az iskolai dolgozókat és a diákokat.

    A Philips LED világítás növeli az energiamegtakarítást

     

    A nagy belmagasságú ipari létesítményekhez tervezett új Philips TrueForce LED a meglévő lámpatestek cseréje nélkül biztosít hatalmas, akár 65%-os energiamegtakarítást.

    Világítás: A korszerűsítési programok nyújtotta lehetőségek megragadása

     

    Fedezze fel, hogy miért varázslatos összetevője a LED-világítás az európai zöld megállapodás épületfelújítási terveinek, amelyek célja egy zöldebb, okosabb és virágzóbb Európa megteremtése.

    Az okosvilágítás támogathatja az EU koronavírus utáni helyreállását

     

    A LED-világításra való átállás segít az EU-nak csökkenteni a kibocsátásokat és virágzó digitális jövőt teremteni.

    Az antwerpeni kikötő egyre gyorsabban halad a működési kiválóság felé

     

    Az antwerpeni kikötő az Interact City és a hálózatalapú LED-világításnak köszönhetően biztonságosabbá és fenntarthatóbbá vált, így nagyobb figyelmet fordíthat stratégiai célkitűzései megvalósítására.

    LED: egy ragyogó ötlet

     

    Az energiatakarékos technológiák, mint például a LED-világítás, segíthetnek a gazdasági növekedés és a szén-dioxid-kibocsátás szétválasztásában.

    Az okos közvilágítás elősegíti városaink időtállóságát

     

    Hogyan takarít meg energiát az okos közvilágítás, és hogyan biztosíthatja az okos városi szolgáltatások nyújtásához szükséges infrastruktúrát?

    A fény alapvető fontossága ezekben a kihívásokkal teli időkben

     

    Harry Verhaar elmagyarázza, hogy a világítást miért nem szabad magától értetődőnek tekinteni, és hogy miért nélkülözhetetlen ágazat a válság idején.

    Európai zöld megállapodás: fordulat a jó irányba

     

    Ha a fenntarthatóságot választjuk, nem kell áldozatot hoznunk, sőt elősegítjük fejlődést.

    A világításnál többet biztosítunk a Pilkington új raktárában

     

    Az Interact Industry okosvilágítással segít optimalizálni a Pilkington Automotive új raktárépületét.

    Fenntarthatósági áttörések IoT segítségével

     

    A fenntarthatóság rendszertervezési kérdés – hogyan segíthetnek az IoT-rendszerek megteremteni a fogyasztásunk és gazdasági életünk szerkezetének alapvető megváltoztatásához szükséges feltételeket?

    A felújítás a változás mozgatórugója

     

    Annak ellenére, hogy a COP26 egy egész napot szentelt a témának, a városok és az épített környezet környezeti hatásait gyakran figyelmen kívül hagyják. Az új, nulla energiafogyasztású épületek a címlapokra kerülnek, miközben meglévő épületeink stagnálnak, és évente mindössze 1%-uk esik át energetikai felújításon. Ha ezt az arányt évi 3%-ra emeljük, akkor 2050-re épített környezetünk nagy részét felújíthatjuk.

    Az ultra hatékony fényforrások jobbak a bolygó és pénztárcánk számára is

     

    A Signify új fényforrása, új A osztályú termékcsaládjának első tagja 60%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint a hagyományos Philips LED-ek, élettartama pedig 50 000 óra. Mivel az energiaköltségek minden eddiginél magasabb szintet értek el, ezzel pénzt is megtakaríthat, miközben óvja bolygót.

    New York okosabbá tételéhez való lehetőség megteremtése

     

    A Signify Interact világítási rendszer bevezetésével New York önkormányzatai csökkentik az energiafogyasztást, mérsékelik a kiadásokat és a károsanyag-kibocsátást, ráadásul megteremtenek egy platformot az okos városi rendszerek számára.

    Szívesen segítünk a zöld váltásban

    Bővebben

    • Tiszta energia

      Tiszta energia

      A Signify hibrid és napelemes közvilágítása hozzájárul a tiszta energia előállításához és a zöld megállapodás klímavédelmi céljainak teljesítéséhez.

    • Körforgásos gazdaság

      Körforgásos gazdaság

      A Signify körforgásos világítási megoldása hozzájárul a körforgásos gazdaság fenntarthatóságához, a karbantartási költségek akár 60%-os csökkentésével és a hulladék csökkentésével.

    • Fenntartható mobilitás

      Fenntartható mobilitás

      A LED-es és napelemes közvilágításból származó árammegtakarítással a Signify támogatja a zöld megállapodás azon célkitűzését, hogy Európa 2050-re klímasemlegessé váljon.