Ogni giorno sempre più dispositivi si connettono a Internet, la maggior parte in modalità wireless.
La connettività wireless è un must. Le soluzioni di connettività wireless convenzionali utilizzano l'affollato spettro radio per comunicare. Inoltre, ci sono aree in cui la connettività wireless a radiofrequenza non è consentita o non è la più adatta.
Trulifi di Signify è la soluzione perfetta. Si tratta di una gamma di sistemi LiFi che forniscono una comunicazione wireless bidirezionale che assicura una connettività costante ad alta velocità, una sicurezza fisica unica e una bassa latenza per lo streaming dei dati in tempo reale.
La tecnologia Trulifi di Signify offre connettività dati attraverso la luce. Si tratta di una connessione wireless bidirezionale che offre un’alta velocità costante, una sicurezza fisica unica e una bassa latenza. Inoltre, le luci LED ad alta efficienza energetica consentono di risparmiare oltre l’80% di elettricità rispetto all’illuminazione tradizionale.
La serie Trulifi 6002 ha una velocità di trasmissione dati netta di 220 Mbps in downlink e 160 Mbps in uplink. In combinazione con l’esclusivo controller LiFi, è possibile coprire ampie aree con una comunicazione LiFi senza interruzioni. Le chiavi di accesso USB plug and play offrono agli ospiti e agli utenti un’esperienza perfetta. La crittografia a 128 bit migliora la sicurezza nelle applicazioni in cui è necessario.
Trulifi 6014 è un sistema fisso point-to-point. Funziona come un cavo wireless con una velocità di trasmissione dati netta garantita fino a 845 Mbps per il downlink e l’uplink. Il prodotto ha un grado di protezione IP67 ed è progettato per varie applicazioni nell’ambito dell’industria 4.0, dei trasporti, della pubblica Amministrazione e della difesa.