La gamma di lampade lineari LED CorePro R7S si amplia con una nuova referenza
Monza, Italia – Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), leader mondiale nel settore dell’illuminazione, presenta CorePro R7S equivalente a 100w, l’ultima arrivata della gamma, progettata per fornire design e innovazione in ambito professionale.
CorePro R7S 100w, disponibile da agosto, sostituisce perfettamente le lampade lineari alogene, fornendo una soluzione LED altamente efficiente in termini di risparmio energetico, ideale per l’utilizzo in applique e piantane. Come le lampade alogene che sostituisce, è dimmerabile e questo consente di regolare l’intensità luminosa per creare la giusta atmosfera in ogni occasione. Questo prodotto trova perfetta applicazione nel mondo ho.re.ca, dove funzionalità e cura per il dettaglio la fanno da padrone. Il lancio della nuova versione equivalente a 100w va ad ampliare la gamma ad oggi sul mercato, equivalente a 60w, fornendo una soluzione più potente e adatta ad ambienti ancora più ampi.
CorePro R7S si rivela la proposta di illuminazione perfetta per chi desidera sostituire le proprie lampade lineari alogene con soluzioni innovative e all’avanguardia, contenendo i consumi energetici senza rinunciare a un’ottima qualità della luce. La nuova soluzione equivalente a 100w è disponibile in due temperature di colore, luce bianca (3000 K) e luce bianca fredda (4000 K), a seconda dell’effetto luminoso che si desidera ottenere.
Questa gamma di lampade porta con sé importanti vantaggi, come il notevole risparmio energetico e la longevità del prodotto, considerato che la durata media di vita è misurata in 15.000 ore, 7 volte superiore rispetto alle lampade lineari alogene. Performance che garantiscono un notevole risparmio economico e minori tempi di manutenzione. A ciò si aggiungono i benefici legati al formato poiché si tratta di una lampada dalle dimensioni ridotte quindi molto versatile, compatibile con i molteplici apparecchi di illuminazione.
I principali vantaggi di Philips CorePro R7S 100w
CorePro R7S è disponibile sul mercato, nelle due versioni da 118 mm:
Corrado Massone
Direttore Marketing Italia, Israele e Grecia
Philips Lighting
Tel: +39 039 203 6634
Email: corrado.massone@signify.com