Milano, Italia – Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), leader globale nel campo dell’illuminazione, lancia Philips Ledinaire, la gamma di apparecchi d'illuminazione LED a efficienza energetica pensata per soddisfare compiutamente i professionisti del settore lighting, che potranno così contare su prodotti a prezzo accessibile, senza dover rinunciare all’ alta qualità.
La gamma di prodotti Philips Ledinaire è essenziale e votata all’efficienza, così da semplificare il lavoro degli installatori, che avranno a disposizione alcune delle soluzioni LED più richieste a prezzi accessibili e dalla installazione semplice e immediata, ma dalla qualità inalterata.
La gamma di prodotti Ledinaire
Affidabilità, convenienza ed efficienza energetica: sono questi i tre elementi principali della famiglia Ledinaire, che si compone di dodici tipologie di prodotto: Incasso, Ledinaire Downlight e SlimDownlight, Panel, Plafone, Regletta, Pentura Mini, a Parete, ClearAccent, Zadora, Apparecchio Stagno e Proiettore per esterni Mini/Maxi. Tutti i prodotti Ledinaire offrono una illuminazione di alta qualità, garantita dalla tecnologia LED di Philips Lighting. . Grazie alla loro durata, che supera le 30.000 ore, i prodotti Ledinaire assicurano affidabilità e una significativa riduzione delle spese di manutenzione.
Tra i principali prodotti della gamma Philips Ledinaire:
Ledinaire Regletta: modello concepito per applicazioni di illuminazione generale e specifica. La caratteristica principale di questo modello è la sua modularità: Ledinaire Regletta, infatti, è disponibile sia in versione monolampada da 1600 lm, sia in bilampada da 3200 lm, oltre che in versione mini, Regletta LED ultrasottile, dal design compatto e disponibile in lunghezze da 300, 600, 900 e 1200 mm.
Ledinaire Panel e Incasso: all’interno della categoria dei pannelli, Ledinaire Panel si presenta come un apparecchio professionale ad elevata efficienza energetica grazie al flusso luminoso da 3200lm, pensato per applicazioni di illuminazione generale. All’interno della famiglia si trovano, inoltre, Ledinaire Incasso (in versione quadrata o rettangolare) e Ledinaire Plafone, disponibili nelle versioni da 3000K e 4000K.
Ledinaire Downlight e Ledinaire SlimDownlight: Linea di prodotti dal design moderno e minimalista, caratterizzati da un’emissione luminosa da 800 e 1700 lm (Downlight) e da 1000 e 2000 lm (SlimDownlight).
Ledinaire Proiettore mini e maxi: nuova gamma di proiettori professionali per esterni di zone residenziali, industriali e commerciali: Ledinaire Floodlight mini, disponibile in 3 versioni da 900lm, 2500lm e 4500lm, dispone anche un modello con sensore di movimento integrato che permette al dispositivo di attivarsi solo se necessario, garantendo così un ulteriore risparmio energetico. I proiettori LED Ledinaire Floodlight maxi sono invece disponibili nelle versioni da 10000 lm e 20000 lm e sono caratterizzati come tutti i prodotti della gamma Ledinaire, da grande semplicità di installazione e utilizzo.