Sii il primo! Ricevi le ultime notizie e gli aggiornamenti
Suggerimenti

    Signify amplia la gamma Philips Hue con l'introduzione di nuove lampadine, lampade e dispositivi bluetooth

    27 luglio, 2020

     

    Milano, ItaliaSignify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell'illuminazione, annuncia l’aggiornamento della celebre linea di prodotti Philips Hue, con nuove soluzioni in grado di mettere in risalto spazi e oggetti della casa come la cucina o il garage e di rendere l'illuminazione intelligente ancora più accessibile. La nuova linea di prodotti include: una lampadina standard più luminosa, la nuova gamma Hue Centris per interni, l’aggiornamento della Philips Hue lightstrip, la lampada Philips Hue Bloom e una nuova serie di apparecchi da interni Philips Hue White con Bluetooth.

     

    La nuova potente lampadina Philips Hue White A21 consente agli utenti di illuminare un'intera stanza grazie all'elevata emissione luminosa pari a 1600 lumen (equivalente a una lampadina tradizionale da 100 W). È un prodotto perfetto per illuminare correttamente la cucina durante la preparazione dei piatti e nel contempo offre la possibilità di creare l'atmosfera perfetta durante la cena grazie alla regolazione della luminosità attivabile grazie alla tecnologia wireless. La nuova lampadina A21 è l’ideale anche per illuminare un'area funzionale come il garage.

     

    La nuova gamma Philips Hue Centris è una serie unica e innovativa di faretti LED a soffitto White and Color Ambiance, progettata per creare una luce potente. La lampada a luce diffusa è in grado di illuminare un’intera stanza, mentre le luci d'accento regolabili e indirizzabili mettono in evidenza gli oggetti. Ogni luce può essere impostata e controllata individualmente e ciascun punto luce - grazie alla rotazione di 350 gradi - può essere facilmente riposizionato.

     

    La Philips Hue Lightstrip Plus è da sempre uno dei prodotti più personalizzabili della famiglia Hue, in quanto è possibile adattarla, tagliarla o regolarla come si preferisce, e ora grazie all’aggiornamento di gamma, è possibile riutilizzare i pezzi tagliati e collegare una nuova Lightstrip a una vecchia, sfruttando il nuovo connettore incluso. La nuova Lightstrip dispone inoltre della funzionalità bluetooth che semplifica l'installazione e il divertimento, anche per i nuovi consumatori che non possiedono (ancora) il Bridge Philips Hue.

     

    L'iconica lampada da tavolo Philips Hue Bloom dispone ora di nuove colorazioni e di un notevole potenziamento della luce bianca fino a 500lm, offrendo un'esperienza coerente con il resto della gamma Hue (la temperatura del colore può essere regolata dal bianco caldo [2000K] fino ai [6500k] per una luce diurna fredda). La lampada è Bluetooth, quindi un vero prodotto plug-and-play, punto di partenza perfetto per i consumatori che vogliono iniziare a utilizzare il sistema di illuminazione intelligente Philips Hue. Il design, compatto e moderno, consente a Hue Bloom di dare “quel tocco in più” alla stanza, consentendo  di giocare con la luce (indiretta), dipingere le pareti con milioni di colori e creare un ambiente perfetto per ogni momento. La nuova Bloom può anche essere regolata fino a un livello minimo di illuminazione inferiore all’ 1%, ed essere utilizzata come luce notturna.

     

    Per rendere l'illuminazione intelligente ancora più accessibile e offrirvi un modo semplice per creare l'atmosfera perfetta, Signify sta inoltre introducendo apparecchi per interni Philips Hue White Ambiance dotati di Bluetooth. La gamma comprende faretti, plafoniere, applique, pendenti, lampade da tavolo e plafoniere a pannello.

     

    Prezzi

     

    • Lampadina Philips Hue A21: 24,90 EUR
    • Faretti a soffitto Philips Hue Centris (sia bianchi che neri) disponibili in quattro dimensioni: da 279,90 EUR a 449,90 EUR
    • Philips Hue Bloom (sia bianca che nera): 79,90 EUR
    • Philips Hue Lightstrip Plus:
    •             versione da 1 metro EUR 79,90
    •             versione da 2 metri EUR 24,90

     

        

     

     

    Informazioni su Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nell'illuminazione per professionisti e consumatori, oltre che nell’Internet of Things. I nostri prodotti Philips, i sistemi e servizi di illuminazione connessa Interact, in grado di ricevere e comunicare dati, offrono soluzioni di valore che permettono di trasformare case, edifici e spazi urbani. Con vendite pari a 6,1 miliardi di euro nel 2024, circa 29.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Sin dalla sua IPO Signify è stata inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones per otto anni consecutivi e ha ottenuto la medaglia platino di EcoVadis per cinque anni consecutivi posizionandosi all’interno del miglior 1% delle aziende valutate. Per saperne di più su Signify: Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.