Italia - Italiano

Signify SunStay Pro gen2

SunStay Pro gen2: lampione solare connesso tutto in uno

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Con i lampioni solari SunStay Pro gen2 raggiungere i tuoi obiettivi di sostenibilità è più facile che mai. Dotati di un pannello solare integrato e dell'opzione per un pannello fotovoltaico verticale aggiuntivo, batteria al litio ferro fosfato (LFP), questi lampioni offrono opzioni di ricarica per il funzionamento fuori rete e ibrido. Sunstay Pro gen2 è disponibile in un'ampia gamma di temperature di colore con ricette di luce dedicate che aiutano a preservare i cieli bui. Il tutto racchiuso in un design distintivo dell'apparecchio d'illuminazione, realizzato in un corpo in alluminio robusto e di lunga durata (PDC). In questo modo sarà possibile portare luce in zone prive di accesso alla rete elettrica per molti anni a venire. L'illuminazione solare SunStay Pro gen2 utilizza la più recente tecnologia LED per una lunga durata di 100.000 ore con il miglior mantenimento del lumen della categoria a L95. Il perno di montaggio su palo appositamente progettato offre diversi angoli di inclinazione e la possibilità di montaggio laterale e sulla sommità del palo. Grazie alla piattaforma ottica Ledgine O è inoltre possibile aumentare la distanza tra i pali per ridurre il costo totale di proprietà in un'ampia gamma di applicazioni. Sunstay Pro gen2 è progettato per un'installazione rapida e semplice, con un passaggio cavi riprogettato e un accesso dall'alto verso il basso, senza attrezzi, ai componenti del sistema per una migliore manutenzione. E grazie al Signify Service Tag, avrai accesso a tutta la documentazione di cui hai bisogno in loco. Sono disponibili opzioni di connettività e di oscuramento, tra cui un sensore di movimento radar montato per aumentare automaticamente i livelli di luce quando viene rilevata una presenza. Esiste anche la possibilità di raggruppare e controllare i lampioni adiacenti tramite una rete mesh interna per aumentare i livelli di luce in caso di rilevamento di presenza o attività. Inoltre, l'illuminazione solare VGP726 SunStay Pro gen2 è System Ready, quindi può essere abbinata in qualsiasi momento futuro a sistemi di gestione dell'illuminazione come Interact City. La scelta completa per oggi e per domani.

Vantaggi

  • Portare la luce nelle zone senza accesso alla rete elettrica

  • Protegge il paesaggio (non è necessario effettuare scavi per il cablaggio)

Caratteristiche

  • Batteria al litio ferrofosfato sostituibile per una lunga durata e un funzionamento senza problemi

  • Scelta fra oltre 40 fasci e schermi interni

Applicazioni

  • Piste ciclabili, percorsi e attraversamenti pedonali
  • Strade urbane e residenziali, rotonde, parchi e parchi giochi, aree commerciali
  • Aree industriali, parcheggi, stazioni di servizio, aeroporti, porti, aree di trasporto pubblico

Avvertenze e sicurezza

  • Per garantire le performance e l'autonomia dei lampioni, il calcolo del dimensionamento dei pannelli solari deve essere effettuato da un team Signify o da partner adeguatamente formati da Signify

  • Per performance efficaci dell'illuminazione stradale a carica solare, il pannello fotovoltaico deve essere esposto al sole tutto il giorno e non deve essere installato all'ombra.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet SunStay Pro gen2 it_IT pdf 746.2 kB
Istruzioni per l'installazione
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.5 MB
Istruzioni per l'installazione
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.7 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 664.3 kB

Immagini

Family-Photographs-SunStay Pro gen2
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-SunStay Pro gen2
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
SunStay Pro gen2 off-grid Environmental Product Declaration pdf 843.9 kB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Sunstay-Pro-gen2-(Hybrid)-VGP726-Ref-912300060595 pdf 1.0 MB