All'interno dell'Unione Europea (UE), partecipiamo a schemi collettivi per la raccolta di lampade e apparecchi di illuminazione, attraverso le Organizzazioni di Servizi di Raccolta e Riciclaggio (CRSO). Queste organizzazioni assicurano un finanziamento sostenibile e garantiscono una raccolta e un riciclaggio efficace e rispettoso per l’ambiente.
In collaborazione con l'industria dell'illuminazione dell'UE, abbiamo creato un'infrastruttura dedicata alla raccolta e al riciclaggio delle lampade. Questa attenzione ha portato a buoni risultati di raccolta del prodotto e ciò garantisce il riutilizzo di oltre l'80% dei rifiuti raccolti dalle lampade.
L'approccio al di fuori dell'UE consiste nel guidare la legislazione in modo appropriato per facilitare la raccolta e il riciclaggio in modo ottimale delle lampade. Abbiamo anche aderito al progetto en.lighten del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP). L'obiettivo di questa iniziativa è attuare la legislazione per l'efficienza energetica, la raccolta e il riciclaggio, assumendo un ruolo guida nelle soluzioni di fine vita.
Al termine del loro ciclo di vita, i prodotti per l'illuminazione vengono raccolti, stoccati, trasportati e trattati. Esistono diversi metodi di trattamento che si traducono in una serie di divisioni tra cui vetro, metallo, plastica, polveri fluorescenti e mercurio. Dopo il processo di trattamento, oltre l'80% dei materiali estratti dalle lampade può essere riutilizzato.