Gli edifici rappresentano la maggiore fonte di consumo in Europa: circa il 40% del consumo energetico e il 36% delle emissioni di gas serra. L'illuminazione degli edifici è, inoltre, responsabile del 50% del consumo totale dell’elettricità di una città. Raddoppiare il tasso di ristrutturazione degli edifici dall'1,5% al 3% all'anno e la sostituzione di punti luce tradizionali con dispositvi ad alta efficienza energetica sono azioni indispensabili per raggiungere gli obiettivi del Green Deal, tra cui ottenere maggiore l'efficienza energetica e azzerare le emissioni di CO2.