L'illuminazione circolare per il pianeta.
Nel 2022, abbiamo utilizzato 1,7 volte le risorse che il nostro pianeta è in grado di sostenere. Per passare a un’economia sostenibile e circolare, dobbiamo ripensare il modo in cui produciamo e consumiamo. Non esiste un piano B per il nostro pianeta.
La mission di Signify è migliorare il mondo e la vita delle persone con una luce che non danneggia l'ambiente. Per questo motivo, stiamo promuovendo lo sviluppo di prodotti ecologici che possano essere ristampati, rinnovati, riutilizzati e riciclati.
L'attuale metodo di produzione lineare sta esaurendo le risorse del pianeta e producendo sempre più rifiuti. L’illuminazione circolare inaugura una nuova era e consente il passaggio da un’economia lineare a un’economia circolare.
Illuminazione per prodotti circolari
Progettiamo prodotti e componenti rispettosi dell'ambiente affinché siano riparabili, riutilizzabili, rinnovabili e riciclabili.
Servizi per l'illuminazione circolare
Massimizziamo la durata e la flessibilità dei nostri apparecchi d'illuminazione attraverso i nostri servizi.
Sistemi per l'illuminazione circolare
Massimizziamo il risparmio energetico e ottimizziamo la manutenzione con sistemi di illuminazione intelligenti.
Efficienza energetica e durata
Connettibile
Aggiornabile
Riutilizzabile & riciclabile
Riparabile
Servizi per investimenti e operazioni sostenibili
Creiamo soluzioni di illuminazione pensando all'economia circolare, personalizzati per soddisfare le tue esigenze aziendali e allineati a obiettivi chiave di performance. Queste soluzioni includono tutto, dalla progettazione e costruzione al funzionamento e alla manutenzione.
Massimo controllo, minimo impatto
I nostri sistemi di illuminazione connessi Interact possono avere un impatto significativo sulla performance ambientale della tua illuminazione e supportarti nel raggiungimento dei tuoi obiettivi di sostenibilità. Non solo aiutano a ridurre i consumi adattando automaticamente gli schemi di illuminazione alle esigenze negli spazi interni ed esterni, ma possono anche ridurre le esigenze di manutenzione e massimizzare la funzionalità del sistema grazie al monitoraggio da remoto e all'analisi dei dati.
L’illuminazione circolare apporta numerosi vantaggi che rendono un’ampia gamma di aree applicative più sostenibili e rispettose dell’ambiente su tutti i livelli.
2023: Top 5 IoT sustainability trends
With the banning of conventional fluorescent lighting and funding opportunities for infrastructure projects, 2023 is the year of LEDification and smart cities.
Closing the implementation gap
Despite the financial and ecological burden, outdated technology that pollutes our planet is still prominent. Energy efficient lighting is the best solution.
The time to act on energy efficiency is now
Connected LED lighting can help confront the energy, climate, and economic crises