Sii il primo! Ricevi le ultime notizie e gli aggiornamenti
Suggerimenti

    Decarbonizzazione

    Raggiungere l'obiettivo delll’Accordo di Parigi

     

    Le temperature globali stanno aumentando. Gli ultimi cinque anni sono stati i più caldi mai registrati. Nel 2015, l’accordo di Parigi ha fissato l’impegno a mantenere la temperatura media globale entro 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali.

     

    Signify mira a raddoppiare la velocità per raggiungere l'Accordo di Parigi per l'intera catena del valore, sia nelle nostre attività sia consentendo a clienti e fornitori di promuovere il loro impatto positivo sul clima per ridurre le emissioni grazie ai nostri prodotti, sistemi e servizi a efficienza energetica e solari. Signify contribuisce agli  Obiettivi di sviluppo sostenibile 13 e 7 delle Nazioni Unite che mirano a ridurre il 70% delle emissioni assolute di gas serra Scope 1 e 2 e il 30% delle emissioni assolute di gas serra Scope 3 entro il 2030.

    334 milioni di tonnellate

     
    Riduzione cumulata di CO2 dal 2019

    100%

     
    Energia rinnovabile nelle nostre attività 

    31%

     
    Riduzione di CO2 e nelle nostre attività rispetto al 2019

    20%

     
    Meno energia consumata con gli apparecchi per l'illuminazione ultra-efficienti rispetto all'offerta standard 

    Promuovere la sostenibilità nelle nostre operazioni

     

    Il nostro programma di operazioni sostenibili si concentra sulla riduzione delle nostre emissioni di carbonio, sul miglioramento delle prestazioni ambientali, sulla sicurezza dei nostri impianti di produzione e sulla riduzione al minimo della quantità di  rifiuti di produzione che finiscono nelle discariche. Utilizziamo misure di efficienza energetica ed energia rinnovabile nei nostri sforzi per garantire un futuro sano alle generazioni future.

     

    Le nostre politiche ambientali e il nostro quadro di gestione si basano sullo standard internazionale ISO 14001 e lo standard di gestione energetica ISO 50001. Ci aspettiamo che tutti i nostri siti produttivi siano certificati ISO 14001 entro la fine del 2024.

    Signify sostiene gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite

     
    I nostri sforzi di decarbonizzazione sono guidati dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 7 (energia pulita e accessibile) e 13 (azione per il clima).
    OBIETTIVO DI SVILUPPO SOSTENIBILE 7
    OBIETTIVO DI SVILUPPO SOSTENIBILE 13

    Evitare le emissioni di anidride carbonica nella fase di utilizzo del prodotto

     
    Entro la fine del 2025 puntiamo a ridurre le nostre emissioni Scope 1, 2 e 3 (emissioni dirette e indirette derivanti dalle nostre attività) del 40% rispetto al 2019. Come mostrato nel grafico, il 97% delle nostre emissioni è prodotto nella fase di utilizzo del prodotto della catena del valore. Offrendo prodotti di illuminazione sostenibili e ad alta efficienza energetica, aiutiamo i nostri clienti a ridurre milioni di tonnellate di CO2 e.
     
    Alla fine del 2022, le emissioni totali di CO2 evitate grazie alle vendite di illuminazione LED connessa e ad alta efficienza energetica ammontavano a 21 milioni di tonnellate.
     

    Ridurre le emissioni di carbonio dei fornitori

     

    In Signify, continuiamo a impegnarci con i nostri fornitori per ridurre le loro emissioni di carbonio. Il nostro approccio consiste nell'avviare, sviluppare e sostenere in modo attivo le attività per la riduzione delle emissioni di gas serra dei fornitori, attraverso la nostra partnership con il programma globale CDP Supply Chain. Nel 2022 abbiamo invitato 501 dei nostri fornitori strategici ad aderire al programma. Come risultato di tutte le nostre attività, stimiamo che nel 2022 abbiamo risparmiato 24 milioni di tonnellate di CO2 nelle nostre sedi e anche nelle attività con i nostri fornitori.

     

    Scopri la nostra supply chain responsabile

     

     

    Ridurre le emissioni di carbonio della logistica e dei trasporti

     

    Attraverso collaborazioni e partnership, ci impegniamo a realizzare soluzioni a zero emissioni di carbonio nella nostra supply chain e nelle attività logistiche.

     

    In qualità di membro attivo della partnership Clean Cargo e del progetto WBCSD Transforming Heavy Transport, ci impegniamo in una collaborazione intersettoriale e ci impegniamo a ridurre l'impronta di carbonio del nostro trasporto merci.

     

    Nel 2022, abbiamo rinnovato la collaborazione con Maersk, partner chiave per il trasporto su acqua, con il varo di nuove navi che navigano con carburanti a zero emissioni di anidride carbonica.

    Ci piacerebbe sentire la tua opinione

    Le stime di Signify si basano su numerose fonti, riferimenti e dati
    Per maggiori dettagli sugli impegni e sui risultati di Signify, leggi il nostro annual report e i documenti integrativi sulla sostenibilità