Suggerimenti

    Plastic free packaging

    Il problema dei rifiuti

     

    Ogni anno vengono prodotti due miliardi di tonnellate di rifiuti ed è previsto un incremento del 70% entro il 2050. In alcune nazioni, più del 90% dei rifiuti viene abbandonato o bruciato, inquinando il suolo, l’aria e l’acqua, per questo, il pianeta ne sta risentendo.

    Inoltre, otto milioni di tonnellate di plastica finiscono nei nostri oceani tutti gli anni, uccidendo un milione di uccelli marini e minacciando centinaia di specie. L’inquinamento da plastica è diventato uno dei problemi ambientali più urgenti.

    Plastic free packaging


    Ci impegnamo attivamente per ridurre l’impatto ambientale dei nostri prodotti. Come parte della nostra packaging policy, Signify utilizza l’80% di carta riciclata nei packaging per aiutare a combattere il problema globale dei rifiuti di plastica, con l’obiettivo di eliminare gradualmente tutta la plastica usata negli imballaggi per i prodotti.
    Stiamo evitando di utilizzare più di 2 500 tonnellate di plastica all’anno, equivalenti a 125 milioni di bottiglie PET che, se posizionate in fila, percorrebbero una distanza pari a più di 8000 chilometri. Il nostro nuovo imballaggio è più piccolo e contribuisce alla riduzione delle emissioni di carbonio fino a 6 000 tonnellate all’anno – la quantità di CO2 equivalente che assorbono 270 000 alberi in un anno.

    "Sono davvero orgogliosa di far parte di un'azienda che non esita a fare ciò che è giusto per l'ambiente e per il futuro del nostro pianeta".
     

    Maria Letizia Mariani, Chief Commercial Officer

    PEFC logo
    FSC logo

    La nostra politica di packaging prevede che tutti gli imballaggi contengano in media più dell'80% di carta riciclata e che i materiali provengano da fonti rinnovabili certificate.

     

    Signify ha iniziato l'eliminazione completa della plastica, rimuovendo gli inserti comunemente utilizzati per le confezioni.

     

    Consulta qui la nostra politica di imballaggio.

    "La caratteristica del packaging 100% riciclabile si aggiunge agli altri vantaggi offerti dalla nostra illuminazione, come l'efficienza energetica, il benessere visivo e la connettività".

    Frank van der Vloed
    Market Group Leader Europe