Con una popolazione mondiale che raggiungerà i 9,7 miliardi entro il 2050, la disponibilità di cibo diventerà una sfida crescente. Si prevede che la domanda alimentare globale aumenterà del 70% entro il 2050, mentre la quantità di terra coltivabile a livello globale sta diminuendo. Circa un terzo del cibo disponibile nel mondo viene rovinato o gettato via prima ancora di raggiungere il piatto. Nel complesso, gli attuali sistemi di produzione e distribuzione alimentare nel mondo contribuiscono al 25% delle emissioni globali di gas serra.
Per affrontare queste sfide, sono necessari cambiamenti significativi ai nostri sistemi alimentari per garantire cibo sufficiente, sicuro, sano, accessibile e conveniente per tutti. Le tecnologie LED ad alta potenza possono fornire una risposta offrendo soluzioni di illuminazione per una coltivazione efficiente, sia a terra sia in acqua.