株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン(本社:東京都港区、 代表取締役社長:ダニー・リスバーグ、以下フィリップス)は、90%以上の省エネが可能*1な屋外用LED照明器具「conTempo LED(コンテンポLED、以下conTempo LED)」シリーズを発表しました。本シリーズは1月より一部試験販売を行ってきましたが、3月中旬より本格販売を開始します。
「conTempo LED」は、看板照明や広いエリアを照らす外灯など、従来の水銀灯に代わる屋外用LED照明器具です。従来の水銀灯の約4倍にあたる50,000時間の長寿命に加え、最大94 lm/Wの高い発光効率により、従来の水銀灯と比べて90%以上の省エネを実現*1できます。また、特殊な配光により、少ない設置台数でも対象物の壁面をムラなく均一に照射できるため、照明器具の工事費用を抑えることが可能です。配光はシンメトリー(対称)、アシンメトリー(非対称)の2種類があり、用途に応じて、屋外広告だけでなく、パワフルな間接照明や、ポール灯としてもお使いいただけます。
*1 当社従来製品比
置き換え例
フィリップス品川本社前のロゴ看板を「conTempo LED」で照射。
「conTempo LED(コンテンポLED)」シリーズ 製品特長
1. 省エネで長寿命
従来の水銀灯と比べて90%以上の消費電力の削減が可能*1です。
水銀灯の約4倍にあたる50,000時間の長寿命です。
*1 当社従来製品比
2. 選べる配光
対象物に合わせて、2種類の配光をお選びいただけます。
3. 用途
屋外広告、屋外看板、外灯(ポール灯)等にお使いいただけます。
4. 製品仕様
用途に合わせ、消費電力(56W/108W)、色温度(4000K/6000K)、配光(シンメトリー/アシンメトリー)をお選びいただけます。
*平均寿命は光束維持率70%時点を定義。