제안
    시그니파이의 글로벌 브랜드

    조명의 특별한 잠재력을 이끌어 냄으로써 더 밝은 생활, 더 밝은 세상을 만드는 것이 Signify의 목표입니다.  

    Signify는 Philips 조명의 새로운 이름입니다. 전 세계 조명 분야의 선두 주자로서 우수한 품질의 고효율 조명 제품과 시스템 및 서비스를 제공합니다. 광원을 데이터 포인트로 바꿔 더 많은 장치와 장소, 사람을 빛으로 연결하고, 더 안전하고 더 생산적이며 더 스마트한 세상을 만드는 데 기여합니다. 

     

    조명이 의미를 전달하고 서로 연결하는 지능적인 언어의 역할을 한다는 사실을 바탕으로 새로운 회사 이름을 선택했습니다.

     

    Signify에 대해 더 알아보기

    조명 제품, 시스템, 서비스


    Signify는 공공 장소, 업무 공간, 가정을 더 좋은 곳으로 만들어 줍니다. 탁월한 조명 품질을 제공하는 Signify의 조명 제품과 시스템 및 서비스는 사람들에게 더 안전하고 편안한 일상 생활을 선사하고, 더 에너지 효율적이며 생산성 높은 기업과 살기 좋은 도시를 만들고, 지속 가능한 세상으로 이끌어 줍니다.

     

    제품 알아보기

    혁신 리더십


    Signify는 LED 조명의 혁신에 앞장서는 한편, 조명 시스템 및 서비스 산업을 최일선에서 확장해 나가고 있습니다.

     

    커넥티드 조명 업계의 선두 주자로서 당당한 IoT(사물인터넷)용 조명 기업으로 자리잡았습니다.1 또한 6,400만 개 이상의 조명 포인트를 연결해 왔습니다.

     

    1 Navigant IoT 리더십 보고서 참조

     

    혁신 기술 알아보기

    지속 가능성을 향한 열정

     

    언제나 지속 가능성을 가장 중요하게 생각합니다. 더 밝은 생활, 더 밝은 세상 프로그램을 통해 지속 가능한 매출과 지속 가능한 운영 목표를 의욕적으로 설정합니다. 다우존스 지속 가능성 지수에 편입된 업계 1위 업체2입니다. 

     

    2017년 현황:

     

    • 지속 가능한 공급망 95%
    • 지속 가능한 매출 77%
    • 재생 에너지 발전율 80%
    • 산업 폐기물 재활용률 87%

     

    2 다우존스 지속 가능성 지수, "전기 부품 및 장비" 부문 업계 1위 - RobecoSAM

     

    지속 가능성 알아보기

    함께 만드는 미래


    업계의 판도를 바꾸어 가는 조명 산업의 1위 업체와 손잡으세요. 다양성을 바탕으로 최고의 성과를 발휘하는 글로벌 팀의 일원이 되실 수 있습니다. 사물인터넷 분야에서 조명의 미래를 개척하고 보다 지속 가능한 미래를 실현할 수 있도록 도와주세요. Signify와 함께 의미있는 존재로 거듭나세요.

     

    채용 정보 알아보기

    보도 자료