Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Luminaire à DEL PureForm de petite taille pour grande surface P15

    La créativité et la continuité peuvent coexister

    Voir tous les 120 produits Gardco
    Luminaire à DEL PureForm de petite taille pour grande surface P15
    Gardco
    International Dark Sky Approved (IDA)
    cULus logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire à DEL PureForm avec optique Précision carré de petite taille pour grande surface P15 de Gardco propose une conception profilée et épurée. Les optiques Précision sont optimisées pour une efficacité et une uniformité maximales. De multiples répartitions optiques et les températures selon la couleur sont offerts pour vous permettre de personnaliser vos choix.

        Avantages

        Conception profilée et épurée qui se fond dans l’architecture
        Intégration fluide aux solutions de contrôles les plus récentes qui facilite la gestion et augmente la valeur
        Optiques Confort et Précision offertes ce qui convient à un éventail de hauteurs de montage et de flux lumineux.

        Caractéristiques

        Choix de montages standard sur bras, avec crosse murale et avec mise à niveau de bras existant
        Répartitions optiques de types 2, 3, 4, 5 et BLC
        Optique Précision conçue pour optimiser l’espacement et le rendement
        Une gamme complète d’options de contrôle permet de réaliser des économies d’énergie supplémentaires

        Applications

        Éducation
        Parcs et centres commerciaux
        Bureau
        Voies piétonnières
        Milieu hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit