63
PureForm applique murale DEL confort PWS
produits trouvés
Parcourez les
PureForm applique murale DEL confort PWS
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
L’applique murale à DEL PureForm de Gardco offrant un confort visuel possède une conception à profil bas et épuré qui complètera un éventail de styles architecturaux. Les éléments optiques réduisent l’éblouissement pour accroître le confort visuel. L’applique murale PureForm génère jusqu’à 10 700 lumens pour s’adapter à de nombreuses hauteurs de montage allant jusqu’à 20 pieds et elle est offerte avec des répartitions optiques de types 2, 3 et 4. Une gamme complète d’options de contrôles est proposée pour réaliser des économies d’énergie supplémentaires. La batterie de secours en option est offerte pour l’éclairage des voies d’évacuation et elle fait partie intégrante du luminaire.
Avantages
Conception à profil bas et épuré qui se fond dans l’architecture.
Les optiques Confort de la zone réduisent l’éblouissement pour augmenter le confort visuel.
Éléments optiques visant au confort visuel et éléments optiques de précision offerts, ce qui convient à un éventail de hauteurs de montage et de flux lumineux.
Intégration fluide aux solutions de commandes les plus récentes qui facilite la gestion et augmente la valeur.
Caractéristiques
Les optiques Confort créent un faible éblouissement pour augmenter le confort visuel
Répartitions optiques de types 2, 3 et 4
Batterie de secours intégrée en option
Une gamme complète d’options de contrôle permet de réaliser des économies d’énergie supplémentaires