Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        L’applique murale à DEL PureForm de Gardco offrant un confort visuel possède une conception à profil bas et épuré qui complètera un éventail de styles architecturaux. Les éléments optiques réduisent l’éblouissement pour accroître le confort visuel. L’applique murale PureForm génère jusqu’à 21 800 lumens pour s’adapter à de nombreuses hauteurs de montage allant jusqu’à 20 pieds et elle est offerte avec des répartitions optiques de types 2, 3 et 4. Une gamme complète d’options de contrôles est proposée pour réaliser des économies d’énergie supplémentaires. La batterie de secours en option est offerte pour l’éclairage des voies d’évacuation et elle fait partie intégrante du luminaire.

        Avantages

        Conception à profil bas et épuré qui se fond dans l’architecture.
        Éléments optiques visant au confort visuel et éléments optiques de précision offerts, ce qui convient à un éventail de hauteurs de montage et de flux lumineux.
        Intégration fluide aux solutions de commandes les plus récentes qui facilite la gestion et augmente la valeur.

        Caractéristiques

        Optique de précision avec multiple options de répartition
        Répartitions optiques de types 2, 3 et 4, et pour contrôle de l’éclairage en arrière-plan
        Batterie d’urgence intégrée en option
        Une gamme complète d’options de contrôle permet de réaliser des économies d’énergie supplémentaires

        Applications

        Enseignement
        Bâtiments municipaux
        Parcs et centres commerciaux
        Voies piétonnières
        Bureau
        Milieu hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit