De voormalige Philipstoren uit de jaren 60 heeft een uitnodigende, moderne en vooral milieubewuste make-over gekregen – compleet met hangende tuin en duurzame Philips LED-verlichting.
Voor efficiënte en gezonde ventilatie hebben we duidelijk nieuwe technologische oplossingen nodig, en dat is waar UV-C om de hoek komt kijken.
UV-C is een bewezen doeltreffende technologie om virussen onschadelijk te maken en daarmee de perfecte aanvulling op ventilatie om het besmettingsrisico te beperken.
Signify en Edge werken samen om een nieuwe generatie kantoorruimten te creëren die de duurzaamheid, het welzijn en de productiviteit van werknemers bevorderen.
Ontdek de buitengewone kracht van UV-C-verlichting om lucht te desinfecteren voor een gezondere en veiligere toekomst tijdens en na COVID-19.
Philips UV-C verlichting inactiveert binnen tien minuten 99,99% van alle virussen en bacteriën in de lucht in een ruimte, ook het SARS-COV-2-virus.
Dankzij slimme LED-verlichting als groeimotor voor duurzame en circulaire economie zetten we een stap in de groene richting.