November 2021
Ondanks alle inspanningen zoals vaccinatieprogramma’s, lockdowns en allerlei andere maatregelen, haalt corona ons weer in en lopen de besmettingscijfers in hoog tempo op. We willen er maar al te graag van af, maar zonder extra beschermingsmaatregelen gaan scholen en horeca misschien opnieuw dicht en zitten we binnenkort weer aan een virtuele kerstborrel met collega’s, vrienden of familie. Toch is er een lichtpunt voor schonere lucht om de verspreiding van het virus te voorkomen, letterlijk dan: UV-C-licht.
Het heeft allemaal te maken met wetenschappelijke inzichten dat naast grote druppels ook kleine druppels een rol spelen in de verspreiding van het coronavirus. Deze zogeheten aerosolen worden overgedragen via de lucht, met name in gesloten ruimtes. Ventileren helpt om verse lucht in een ruimte aan te dragen en zo de concentratie virusdeeltjes te verlagen, maar veel belangrijk nog is om de aanwezige lucht in de ruimte te desinfecteren om het risico op besmetting via de lucht te verkleinen. Hoe dan? Door de lucht te ontsmetten met licht.
Klinkt futuristisch, maar dat is niet. UV-C-licht wordt al tientallen jaren met succes gebruikt als luchtdesinfectiemiddel om virusuitbraken zoals tuberculose, influenza, mazelen (en nu dus ook corona) onder controle te krijgen. Als een virus wordt blootgesteld aan UV-C-licht beschadigt het RNA – dat is een soort DNA van een virus waarin het erfelijk materiaal zit – waardoor het virus niet meer besmettelijk is. Het virus is dan nog wel in de lucht aanwezig, maar kan niets meer infecteren. Het is onschadelijk gemaakt. De desinfecterende eigenschap van het licht maakt het een belangrijke aanvullende maatregel op ventilatie en vaccinatiestrategieën.
Marc van Ranst
Viroloog en lid van de expertengroep
Er werd al heel wat gediscussieerd over de rol van de minuscule druppeltjes die door de lucht zweven in de verspreiding van het coronavirus. Het standpunt van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie die de aanpak van de epidemie wereldwijd coördineert, is flink verschoven. Sinds mei stelt de organisatie onomwonden dat aerosolen het virus kunnen verspreiden. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid pleit al langer voor betere ventilatie en vooral voor de rol van schone lucht in binnenruimtes. Zo ook viroloog Marc van Ranst, lid van de expertgroep die de overheid adviseert: “Ik ben er honderd procent van overtuigd: ventilatie zal ook na de COVID-19 pandemie veel aandacht krijgen. Te veel plaatsen waar mensen samenkomen, zijn niet goed verlucht. U herinnert zich ook nog wel de schoolklasjes waar je gewoon hoofdpijn kreeg van de slechte lucht. Dat bevordert het leren ook niet. Betere ventilatie wordt een van de zilveren randjes van deze coronawolk.”
Het voldoen aan de ventilatienormen van de overheid is geen garantie dat lucht in gebouwen voldoende vrij is van virusdragende druppeltjes in de lucht. Dit is een belangrijke conclusie van een onderzoek dat de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft uitgevoerd. Het onderzoek werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Building en Environment. Professor bouwfysica Bert Blocken concludeert dat een combinatie van ventilatie en innovatieve luchtreiniging een effectieve voorzorgmaatregel is om de coronapandemie in te dammen: “Meestal is een raam openzetten niet genoeg. Je zou al ramen tegenover elkaar moeten openzetten voor de circulatie of de doorstroming, maar dat kan in veel zaken niet. In de zomer kan dat wel, maar in de winter is dat geen optie. De aerosoldeeltjes moeten echt buiten geraken. Of uit de lucht gehaald worden door zo een luchtreiniger.” Dit wordt eveneens erkend in een Koninklijk besluit dat kwaliteitseisen vastlegt1 voor het gebruik van luchtreinigers als doeltreffende aanvulling op ventilatie om het besmettingsrisico verder te beperken. Sterker nog, een uitbater die voldoende luchtreinigers heeft geplaatst, moet van de regering niet langer rekening houden met wat de CO2-meter zegt. In het KB staat letterlijk dat de huidige drempelwaarden in dat geval losgelaten mogen worden.
Bert Blocken
Professor bouwfysica TU/e
Afhankelijk van het type toestel zijn UV-C luchtdesinfectietoestellen in staat om een binnenruimte binnen 10 minuten van 99,99% van alle ziektekiemen, waaronder het coronavirus, te ontdoen. Het is dus niet gek dat UV-C luchtdesinfectie units vanwege hun effectiviteit steeds vaker opduiken in verpleeghuizen, kantoren, horeca, klaslokalen, sportclubs, theaters, supermarkten en zelfs thuis. Een oplossing op weg naar ‘normalisatie’ om ervoor te zorgen dat mensen in binnenruimtes weer veilig bij elkaar kunnen zijn.
Marc van Ranst
Viroloog en lid van de expertengroep
Er zijn maar weinig woorden die in zo’n razend tempo de wereld wisten te veroveren als ‘corona’. Niet voor niets buigen wereldwijd wetenschappers zich over methoden om het virus te bestrijden. En wij? Blijven we wachten tot het virus miraculeus de wereld uit verdwijnt? Of omarmen we beproefde methoden die ziekteverwekkers zoals corona- en griepvirussen onschadelijk maken.
Als je als uitbater binnenkort met een kwaliteitslabel kan aantonen dat de lucht in jouw zaak schoon én gezond is, dan is UV-C een hulpmiddel dat écht zoden aan de dijk zet. Ook post-corona. Hiervoor is samenwerking tussen wetenschap, ondernemers, bedrijven en overheid nodig. Bovendien maken UV-C desinfectietoestellen een dure upgrade van bestaande ventilatiesystemen overbodig, en kunnen ze flexibel het hele jaar door worden ingezet, vooral op plekken waar ventilatie onvoldoende mogelijk is. Want zeg zelf: wie zit graag in de kou of krijgt graag les in een koud klaslokaal?
Een UV-C luchtdesinfectietoestel installeren is eenvoudig, en werkt via een simpel plug and play-systeem, waarna het meteen kan worden gebruikt. Voor degene die weer eens ouderwets gezellige ‘warme’ feestdagen wil met familie aan het kerstdiner of op restaurant, is dat goed nieuws. Voor degenen die het nieuwe jaar willen ingaan met minder zieke werknemers of collega’s is het zelfs een prachtig voornemen.
Product marketeer UV-C BNL
Jamill Dors
Tel: + 31 6 15062689
Email: jamill.dors@signify.com