Januari 2021
Het is een bekend beeld: loop een willekeurige kleedkamer in tijdens de rust en je ziet alle spelers van een team naast elkaar zitten zweten en puffen. Dit is precies het soort omgeving waarin een virus zich razendsnel kan verspreiden.
Nu de stadions zo goed als leeg blijven, is het belangrijk dat we spelers, trainers en begeleiders beschermen tegen het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Het is verbazingwekkend hoe snel handen wassen, mondmaskers, social distancing en veelvuldig handen wassen de norm zijn geworden.
Een aantal van de meest vooruitstrevende voetbalclubs wenden zich nu tot ultraviolettechnologie (UV-C) om extra bescherming te bieden in de strijd tegen het virus. UV-C-verlichting blijkt in deze onzekere tijden cruciaal in de voortdurende strijd om clubs en competities draaiende te houden, door zowel ondersteunend personeel als spelers te helpen beschermen.
Van UV-C-licht op de golflengte van 254 nm is aangetoond dat het een zeer doeltreffend desinfectiemiddel is1. Aan de universiteit van Boston zijn tests uitgevoerd met UV-C-lichtbronnen van Signify. Daaruit bleek dat UV-C zelfs zo effectief is, dat al na slechts 9 seconden blootstelling aan UV-C-licht het virus dat COVID-19 veroorzaakt afnam tot een niveau dat niet meer waarneembaar was2.
Hoeveel tijd nodig is voor het inactiveren van het virus door het DNA/RNA ervan af te breken, varieert afhankelijk van de intensiteit van de lichtbron en de afstand tot het besmette oppervlak. UV-C is dermate krachtig dat mensen en dieren niet blootgesteld mogen worden aan de lichtbron, omdat dit schade aan de huid en ogen kan veroorzaken. Ik hoor u al denken: hoe kan een voetbalstadion deze technologie dan inzetten?
Laten we even teruggaan naar die volle kleedkamer tijdens de rust. Hoewel het WHO maandenlang beweerde dat virussen zich niet kunnen verspreiden via de lucht, zijn er intussen voorbeelden genoeg die het tegendeel bewijzen. Risicozones voor besmetting zijn dan ook ruimtes waar slecht geventileerd kan worden zoals bijvoorbeeld sportlokalen of kleedkamers. Juist daarom is luchtdesinfectie zo belangrijk.
UV-C-luchtdesinfectiesystemen kunnen op plafonds of aan de wand gemonteerd worden. De armaturen zijn voorzien van een afscherming die blootstelling aan de lichtbron voorkomt, wat betekent dat ze gebruikt kunnen worden terwijl mensen in de ruimte aanwezig zijn. Lucht in de bovenste laag van de ruimte stroomt door een desinfectiezone.
De pure, gedesinfecteerde lucht stroomt vervolgens terug naar de onderste lagen in een ruimte door middel van natuurlijke convectie of mechanische ventilatie.
Een recente studie van Intertek toont aan dat dit type armaturen tot 99,9% van het virus ColiphageφX174 in lucht binnen 10 minuten in een ruimte met voldoende luchtcirculatie inactiveren3.
Deze upper air armaturen zijn recent ook uitgeroepen tot een van de beste innovatieve ideeën voor gebruik in stadions door Reimagine Football
Maar niet alleen in voetbalstadia bewijzen deze UV-C-luchtdesinfectiesystemen hun nut. Vooral op plekken waar veel mensen samenkomen en er niet voldoende geventileerd kan worden, moeten we gaan kijken naar extra bescherming om die ruimten toch veilig te kunnen blijven gebruiken. Denk hierbij aan supermarkten, klaslokalen, zorgcentra, theaters, restaurants of vergaderruimtes. Veel van die ruimten zullen in de toekomst niet meer zo vrijblijvend gebruikt kunnen worden. Er zullen andere normen gehanteerd worden en meer controles plaatsvinden. Als we iets kunnen leren uit deze pandemie, is het hoe belangrijk het is dat we voorzorgsmaatregelen treffen om mensen veilig en gezond te houden. Van voetbalspelers tot winkelpubliek, UV-C kan hierbij helpen.
Ook na COVID-19 zal UV-C-verlichting dus nog haar nut hebben. UV-C is namelijk bewezen doeltreffend tegen álle virussen, bacteriën, schimmels en sporen die in wetenschappelijke onderzoeken getest zijn.[4]Alle virussen die tot op heden zijn getest, zelfs de gewone seizoensgriep, kunnen worden geïnactiveerd met UV-C-licht.
1 Cite Malayeri et al, 2016.
2 Nadia Storm et al, Rapid and complete inactivation of SARS -CoV-2 by ultraviolet-C irradiation, 2020. Rapport beschikbaar op https://www.nature.com/articles/s41598-020-79600-8 De UV-C-straling die in dit onderzoek werd gebruikt, bedroeg 0,849 mW/cm².
3 Resultaten verkregen uit een laboratoriumtest uitgevoerd door Intertek, een wereldwijd toonaangevende dienstverlener op het gebied van kwaliteitsborging. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het testrapport van Intertek. Het bacteriofaag PhiX174 is een virus dat qua grootte vergelijkbaar is met het SARS-CoV-2-virus. Zijn UVC-gevoeligheid is ook vergelijkbaar met de verwachte k-waarde van SARS-CoV-2. Het PhiX174-virus infecteert alleen E-coli en is als zodanig een onschadelijk virus voor de mens, maar het wordt vaak gebruikt om luchtreinigingssystemen te testen. Het wordt bijvoorbeeld door de Amerikaanse luchtmacht aanbevolen om hun luchtfiltersystemen te testen omdat het zo klein is. Aangezien het niet gevaarlijk is voor de mens, zijn de gevolgen voor de menselijke gezondheid niet van toepassing.
4 Aerosol Susceptbility of Influenza Virus to UV-C Light, James J. McDevitt, Stephen N. Rudnick and Lewis J. Radonovich]
Signify PR Benelux
Roel Dekoninck
Tel: + 32 477 25 23 56
Email: roel.dekoninck@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde en transformeren het leven in huizen, gebouwen en publieke ruimtes. Met een omzet in 2022 van EUR 7,5 miljard, ongeveer 35.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en om een duurzame wereld te creëren. We werden volledig CO2-neutraal in onze operaties in 2020, staan sinds onze IPO voor het zesde jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en werden in 2017, 2018 en 2019 uitgeroepen tot Industry Leader. Nieuws over Signify is te vinden in onze Newsroom en op Twitter, LinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze pagina Investor Relations.