April 2021
“Met mijn collega’s heb ik het er vaak over: hoe zal het zijn om straks, na ons eenjarig ‘thuiswerkjubileum’ weer naar kantoor te mogen? Ik ben niet sentimenteel aangelegd, maar ook ik kijk uit naar terugkeer naar mijn vertrouwde werkplek. Het is gewoon fijn om collega’s weer eens écht mee te maken, een praatje te maken aan het bureau, een heads-up te doen bij de koffiemachine, weer eens écht met z’n zessen rond de tafel te gaan of op vrijdag samen informeel te borrelen na een drukke werkweek.
Hoe het kantoorleven ‘2.0’ zich zal ontwikkelen weten we nog niet precies. Wat we wel weten: we gaan elkaar wel weer live op kantoor ontmoeten, wellicht onder een flex-achtig regime waarbij we elkaar niet meer elke dag zullen ontmoeten. Óf, en in welke mate we ons netjes zullen blijven houden aan afspraken over afstand houden is de vraag. Die vraag verdient aandacht. We weten immers dat we op kantoor vaak gebruik maken van kleinere, slecht geventileerde ruimten, zoals vergaderruimten waar de kans op besmetting groot is. En al zéker wanneer we met meerdere personen tegelijk in die ruimte aanwezig zijn.
Eerlijk is eerlijk: veiligheid werd het afgelopen COVID-jaar voor de meesten van ons best een dingetje. We zijn inmiddels gewend aan de bekende overheidsmaatregelen: we dragen mondkapjes, wassen de handen blinkend schoon, social distancen dat het een lust is en ventileren ons soms tot we letterlijk blauw zien. We doen het omdat we ons er veiliger bij voelen. Wel roepen ze bij mij de vraag op in hoeverre deze maatregelen straks op kantoor ook echt afdoende zullen blijken. Nóg eens te maken krijgen met de vérstrekkende gevolgen van een virus of bacterie; daarop zit niemand te wachten. Gelukkig zijn er nog meer oplossingen die een gezond kantoorverblijf weer mogelijk zullen maken.
We zitten nog steeds midden in een pandemie en COVID-19 beheerst ons leven. We hebben geleerd dat een virus zoals COVID-19 relatief eenvoudig in staat is om binnen de kortste keren een economie plat te leggen, en zelfs de wereld te beheersen. Als ik kijk naar ‘het nieuwe normaal’ van werken op kantoor, dan zie ik een uitgelezen kans om COVID-19 buiten de deur te houden. Ik heb het dan niet over de verplichte maatregelen, maar over een die écht zoden aan de dijk zet, één die in staat is binnen tien minuten 99,99% van alle virussen en bacteriën in de lucht in een ruimte onschadelijk te maken, ook het SARS-COV-2-virus1. Ik heb het dan over desinfecterend UV-C-licht; volgens wetenschappers en virologen een stuk van de oplossing om weer terug te kunnen keren naar het ‘nieuwe normaal’. UV-C is een bewezen doeltreffende manier om oppervlakken, voorwerpen en lucht te desinfecteren. Het breekt het DNA/RNA van micro-organismen zoals virussen en bacteriën af waardoor ze onschadelijk gemaakt worden. Alle virussen die tot op heden zijn getest kunnen worden geïnactiveerd met UV-C-licht, ook een seizoensgebonden griepvirus2. Wijsheid is: nú al kijken naar de veilige werkomgeving van morgen. In zo’n wereld kunnen we om alternatieve desinfectietechnologieën zoals UV-C verlichting niet meer heen.
UV-C is het licht dat op een golflengte van 254 Nm binnen enkele seconden het DNA en/of RNA van virussen, bacteriën, schimmels en sporen onschadelijk maakt en kan gebruikt worden om lucht, oppervlakken of voorwerpen te desinfecteren. Hoe passen we dat dan toe in een vergaderruimte waar we hopelijk binnenkort weer met z’n allen rond de tafel zitten? In grotere ruimten met een gemeenschappelijk gebruiksdoel kan de combinatie van ventilatie en luchtdesinfectie met UV-C ons beter beschermen terwijl we in de ruimte aanwezig zijn. Lucht komt door middel van natuurlijke convectie of mechanische ventilatie in de bovenste laag van de ruimte terecht, waar het door de desinfectiezone stroomt van de UV-C armaturen die aan de wand of aan het plafond zijn bevestigd. Gedesinfecteerde lucht stroomt vervolgens terug naar de onderlagen in de ruimte. UV-C verlichting is dermate veilig dat armaturen onbeperkt ‘aan’ mogen staan terwijl iedereen in de ruimte aan het werk is.
Ik zie reikhalzend uit naar een ‘nieuwe’ realiteit waarin we elkaar behalve op kantoor weer op een sociaal aanvaardbare manier kunnen ontmoeten, in het theater, het restaurant, de sportschool of de ‘gewone’ school, de supermarkt, het zorgcentrum, de bioscoop, enzovoorts. Praat je over veiligheid en gezondheid, dan zijn hier bij veel bedrijven nog veel winstpunten te pakken. In grotere ruimten met een gemeenschappelijk gebruiksdoel kan de combinatie van ventileren en desinfecteren met UV-C verlichting ons beter beschermen en dus veilig houden. Tegen COVID-19, of tegen elk ander virus.”
Wil je nog meer weten over desinfecterend UV-C-licht? Wat is het, hoe werkt het en welke rol speelt het in het post-coronatijdperk? Luister naar onze podcast “Aan het licht” waar Noortje Veldhuizen op zoek gaat naar alle antwoorden.
1 Volgens resultaten uit een test door het toonaangevende instituut Innovative Bioanalysis, gehouden in een ruimte met voldoende luchtcirculatie. Je kan hier het rapport lezen.
2 Aerosol Susceptbility of Influenza Virus to UV-C Light, James J. McDevitt, Stephen N. Rudnick and Lewis J. Radonovich]
Signify PR Benelux
Roel Dekoninck
Tel: + 32 477 25 23 56
Email: roel.dekoninck@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde en transformeren het leven in huizen, gebouwen en publieke ruimtes. Met een omzet in 2022 van EUR 7,5 miljard, ongeveer 35.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en om een duurzame wereld te creëren. We werden volledig CO2-neutraal in onze operaties in 2020, staan sinds onze IPO voor het zesde jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en werden in 2017, 2018 en 2019 uitgeroepen tot Industry Leader. Nieuws over Signify is te vinden in onze Newsroom en op Twitter, LinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze pagina Investor Relations.