We mogen niet toestaan dat de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2024 de vooruitgang op het gebied van klimaatactie doen ontsporen.
Opiniepeilingen in elke EU-lidstaat verwachten dat de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2024 zullen leiden tot een verschuiving naar rechts. Statistische modellen voorspellen winsten van rechts en verliezen van centrum-, linkse en groene partijen. De verkiezingsuitslag zal gevolgen hebben voor coalities, afstemmingen en nationale debatten binnen de EU-lidstaten.
Uit verschillende analyses blijkt dat deze veranderingen de milieuhervormingen waarschijnlijk zullen vertragen en een bedreiging kunnen vormen voor de onlangs aangenomen netto nuldoelstellingen. Maatregelen die gericht zijn op het vaststellen van hogere normen voor CO2 -reductie krijgen mogelijk niet de nodige steun.
Toch zou een krachtig klimaatbeleid ons moeten verenigen in kansen. Het is een kwestie die partijgrenzen kan overstijgen. Sommige conservatieve Europese regeringen erkennen inderdaad de beperking van de klimaatverandering als de cruciale ontwikkelingskwestie die het is, en de EU-kiezers hebben klimaatverandering als een van hun vier belangrijkste prioriteiten genoemd.
Energie-efficiëntie is essentieel voor het beperken van klimaatverandering, het opbouwen van een sterke economie, het terugdringen van armoede en het verbeteren van de volksgezondheid. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) gaat tweederde van de totale primaire energie in de wereld verloren. Om deze trend om te buigen, moet er wereldwijd meer nadruk worden gelegd op energie-efficiëntie. Met energiezuinige verlichting en renovaties voor residentiële en commerciële gebouwen kunnen bedrijven en particulieren genieten van lagere verwarmings- en verlichtingsrekeningen.
Verlichting is slechts één verbeterpunt, maar de impact ervan kan dramatisch zijn. De overstap naar energiezuinige LED biedt een betaalbare en handige manier om snel energie-efficiëntiewinsten te behalen. Wanneer LED-verlichting wordt aangesloten, beheerd, bewaakt en gecontroleerd, kan het verlichtingsgerelateerde energieverbruik met 80% of meer worden verminderd.
Investeren in energie-efficiëntie leidt tot positieve economische resultaten, zowel direct als indirect. Investeringen in energie-efficiëntie creëren maar liefst 21 banen voor elke geïnvesteerde 1 miljoen euro - goede lokale banen, zoals het installeren van dubbele en driedubbele beglazing, het vervangen van de verlichting in commerciële en gemeentelijke gebouwen en in de straten van de stad, het installeren en in bedrijf stellen van gebouwbeheersystemen, enzovoort. In de afgelopen tien jaar heeft Europa 1 miljard euro aan fossiele brandstoffen per dag geïmporteerd, dus het kostenbesparingspotentieel van de overgang van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is duidelijk enorm.e
De beperking van de klimaatverandering overstijgt de politieke ideologie en verkiezingscycli. Het vereist consistente, constante actie van landen, steden en burgers.
In veel opzichten is energie-efficiëntie de goedkoopste energie. Niet-aflatende steun voor verbeteringen van de energie-efficiëntie zal ertoe bijdragen dat alle mensen die in de EU wonen, kunnen genieten van adequate verwarming, koeling, verlichting en een aanvaardbare levenskwaliteit. Het is mogelijk om dit te bereiken met actie die alle politieke kleuren omarmt. En het is het juiste om te doen.
Signify Benelux
Thomas Leenders
Contact: Thomas.leenders@signify.com